The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Подготовленные монтажные кабели IPD

14.11.2023
Монтажные кабели IPD

Монтажная система IPD компании Phoenix Contact является полностью штекерной и позволяет подключать 3- и 5-контактные кабели. Push-Lock как технология подключения без инструмента обеспечивает экономию времени при монтаже гибких и жестких проводов сечением от 0,5 до 2,5 мм².

Штекерные соединители IPD оснащены системой быстрой фиксации, что позволяет легко работать с ними даже в сложных монтажных ситуациях. Четкая и надежная фиксация соединителей в подключенном состоянии с механическим кодированием для предотвращения неправильного подключения и защитой от касания согласно DIN EN 0105. Благодаря ударопрочности IK07 и защите IP66/IP68/IP69 установка отличается особой прочностью и безопасностью, а также водо- и пылезащищенностью. Это обеспечивает особенно надежную установку даже на открытом воздухе и во влажных помещениях.

Подготовленные кабельные модули IPD облегчают монтаж, особенно в крупных кабельных разводках, и способствуют быстрому вводу в эксплуатацию. Phoenix Contact предлагает соединительные и управляющие кабели из ПВХ четырех различных длин кабеля 0,5 м, 1 м, 3 м и 5 м со штекером или муфтой и свободным концом кабеля или штекером и муфтой. По запросу могут быть изготовлены изделия нестандартной длины.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации