HMI: сенсорные панели и веб-панели

Сенсорные и веб-панели

Эффективная автоматизация требует наличия подходящей визуализации. Наши сенсорные панели со встроенным Visu+ Runtime и веб-панели с открытым браузером для приложений HTML5 облегчают управление и наблюдение вашего решения по автоматизации. Испытайте преимущества интуитивно понятного руководства пользователя и высокой экономичности. У нас вы найдете подходящую панель HMI в качестве оптимального пользовательского интерфейса для своих задач.

Go to Product Detail Page for item 1060630
BWP 2102W - Веб-панель
BWP 2102W - Веб-панель
1060630

Веб-панель, 25.9 см / 10.2"-TFT дисплей (аналогово-резистивное), 1024 x 600 пиксел (WSVGA), 16,7 млн цветов, i.MX 6DualLite, 1 ГГц, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Yocto/Linux®, Браузер QT, без шинной системы.

Go to Product Detail Page for item 1060632
BWP 2070W - Веб-панель
BWP 2070W - Веб-панель
1060632

Веб-панель, 17.8 см / 7"-TFT дисплей (аналогово-резистивное), 800 x 480 пиксел (WVGA), 16,7 млн цветов, i.MX 6DualLite, 1 ГГц, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Yocto/Linux®, Браузер QT, без шинной системы.

Go to Product Detail Page for item 1050387
BTP 2043W - Сенсорная панель
BTP 2043W - Сенсорная панель
1050387

Сенсорная панель, 10.92 см / 4.3"-TFT дисплей (аналогово-резистивное), 480 x 272 пиксел (WQVGA), 16,7 млн цветов, Arm® Cortex®-A7, 528 МГц i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, без шинной системы.

Преимущества наших человеко-машинных интерфейсов (HMI)

  • Простота масштабирования благодаря идентичным версиям ПО для всех вариантов и классов производительности
  • Удобное обслуживание благодаря предварительно настроенной аппаратной части и заранее установленному ПО
  • Гибкое подсоединение контроллеров благодаря предустановленным драйверам
  • Эффективное многопользовательское управление благодаря архитектуре «сервер-клиент» и веб-подключению
  • Открытые веб-стандарты обеспечивают совместимость с любыми веб-серверами
  • Система COMPLETE line предлагает полное цифровое планирование и документирование

Новые изделия

Серия Rugged-WP-6000
VL3 FPM с различными размерами дисплея
Компактные панельные ПК с современными процессорами

Прочные веб-панели

Для сложных условий эксплуатации

Новая серия Rugged-WP-6000 - это надежные веб-панели для работы в сложных условиях. Благодаря расширенному диапазону температур, высокой ударопрочности и устойчивости к солнечному свету они идеально подходят для надежной эксплуатации вне помещений.

Основные характеристики

  • Расширенный диапазон температур (-30 °C ... +65 °C)
  • Высокая ударопрочность (40g) и виброустойчивость (5g)
  • Дисплеи, считываемые при солнечном свете, с защитой от ультрафиолета и контактора
  • Отзывчивые сенсорные экраны с диагональю от 7 до 15,6 дюйма
  • Встроенный датчик движения и освещенности

Преимущества для Вас

  • Прочное аппаратное обеспечение для суровых условий эксплуатации со стеклом толщиной 3 мм, увеличенным радиатором и более прочным корпусом
  • Открытость и возможность использования в любой системе сторонних производителей
  • Можно работать в перчатках и использовать во влажной среде
  • Идеально подходит для любой визуализации на основе HTML5 или браузера

Сенсорные мониторы с плоским экраном

Для промышленности

VL3 FPM - это плоские экраны, расширяющие линейку панельных ПК VL3. Эти мониторы сочетают в себе внешний вид, ощущения и механические свойства устройств HMI VL3 PPC и xP 6000 и предлагают расширенные возможности подключения по сравнению с мониторами серии BL FPM.

Основные характеристики

  • Большой выбор размеров дисплея
  • Внешний вид такой же, как у панелей HMI xP 6000 и панельных ПК VL3
  • Те же механические свойства, что и у панелей HMI xP 6000 и панельных ПК VL3
  • Гибкая установка со шкафом управления или без него
  • Расширенные возможности подключения

Преимущества для Вас

  • Внешний вид и размеры вырезов такие же, как у ЧМИ TP 6000/WP 6000 и панельных ПК VL3
  • Улучшенные возможности подключения, включая 2 x USB-выхода и выбор сигнала VGA, DP или HDMI
  • Можно работать в перчатках, подходит для влажных условий окружающей среды

Компактные панельные ПК

Использование новейших процессорных технологий

VL3 PPCS являются продолжением линейки панельных ПК VL3. Они сочетают в себе внешний вид, функциональность и механические особенности ЧМИ xP 6000 с технологией VL3 UPC, компактные коробочные ПК с процессорами Intel x6000 и лучшими в отрасли возможностями расширения.

Основные характеристики

  • Процессоры Atom® поколения x6000 (Elkhart Lake), доступные в долгосрочной перспективе
  • Шесть фиксированных и один настраиваемый артикул
  • Гибкие возможности расширения для второго COM-порта, беспроводной локальной сети Wireless LAN, подключения к мобильной сети Ethernet и 4G / LTE
  • Готовность к Windows 11

Преимущества для Вас

  • Современное аппаратное обеспечение, масштабируемое по производительности и объему памяти
  • Масштабируемая современная процессорная технология Elkhart Lake обеспечивает оптимальную производительность системы в компактном корпусе
  • Те же ощущения и механические свойства, что и у программируемых терминалов xP 6000
  • Лучшие возможности подключения, обеспечивающие одновременную связь между различными сетями и периферийными устройствами

Панели управления со встроенным программным обеспечением Visu+

Сенсорные панели Высокопроизводительные сенсорные панели для управления и наблюдения за машинами и установками

Создавайте с помощью встроенного ПО Visu+ комплексные пользовательские интерфейсы и оцените преимущества гибкого подключения к различным сторонним системам благодаря предустановленным драйверам. Панели управления доступны в различных вариантах размеров и формата дисплея.

Сенсорная панель 6000: используйте первоклассные возможности проектирования системы при помощи человеко-машинного интерфейса

Панели управления со встроенным браузером с поддержкой HTML5

Веб-панели Гибкая интеграция в систему автоматизации благодаря веб-технологии HTML5

Пульты управления со встроенным браузером позволяют отображать все сценарии визуализации на базе веб-технологий, поддерживающие текущий стандарт HTML5. В дополнение к другим средствам визуализации на основе HTML5 у нас вы найдете оптимально согласованную систему с PLCnext Engineer HMI. Создавайте свою собственную визуализацию на базе веб-технологий — легко и в полном соответствии с вашими потребностями. ПО не требует специальных знаний в области веб-технологий и предлагает множество символов и шаблонов с возможностью индивидуального расширения. Используя наши пульты управления с открытым браузером, вы сможете без ограничений проектировать веб-визуализацию для своего оборудования.

Веб-панель 6000: воспользуйтесь возможностями простого изображения пользовательских интерфейсов и визуализаций процессов благодаря HTML5

Устройства HMI для автоматизации зданий

Пульт для управления функциями помещения для автоматизации зданий
Использование пульта для управления функциями помещения
Рабочее место системы управления зданием Emalytics
Пульт для управления функциями помещения для автоматизации зданий

Пульт управления ERS 1000 позволяет индивидуально настраивать большое количество функций для управления помещением. К ним, в частности, относятся свет, затенение и температура в помещении. Таким образом, устройство ERS 1000 представляет собой компактное решение, которое заменяет собой большое количество различных элементов управления.

Преимущества для вас

  • Визуализация пространственных функций для интуитивного обслуживания
  • Простое и гибкое конфигурирование для индивидуального оснащения каждого помещения
  • Измерение микроклимата помещения благодаря простому добавлению модулей датчиков: температура, влажность воздуха и концентрация CO₂

Перейти сейчас к изделиям
Использование пульта для управления функциями помещения

Интуитивно понятное управление меню при помощи привлекательных символов и индивидуальная маркировка всех функций управления дают возможность целенаправленной настройки помещения. Для этого на дисплее имеется четыре панели с назначенными клавишами и светодиодами. Изображение можно выбрать в нескольких цветовых вариантах. Задача цвета производится при вводе в эксплуатацию. ERS 1000 отличается небольшим временем задержки при управлении.

Устройство оснащено универсальным менеджером сценариев с функцией сохранения для определенного пользователя. Менеджер групп позволяет как групповое управление исполнительными элементами, так и одиночное управление. Дополнительно дисплей можно использовать для демонстрации различной информации о состояниях. Также возможен вывод звуковых сигналов. Кроме того, имеется сенсорный модуль со встроенным датчиком движения.

Рабочее место системы управления зданием Emalytics

Пульт управления помещением ERS 1000 подключается к контроллеру Building-IoT ILC 2050 BI по Ethernet. Питание подается также по Ethernet. Эффективность проектирования достигается благодаря простой интеграции в систему управления зданием Emalytics на базе IoT.

В Emalytics Automation Workbench автоматически обнаруживаются и быстро и просто индивидуально конфигурируются все устройства в сети. Каждая функция на устройстве имеет соответствующую точку данных, которая просто подсоединяется к управляемому исполнительному элементу в таблице соединений. Также возможна беспроблемная установка нескольких равноправных пультов управления в одном помещении.

Каждый датчик ERS 1000 присоединяется к Emalytics в качестве точки данных. Стандартная функция истории Emalytics позволяет осуществлять долгосрочные записи концентрации CO₂ или температуры, а также быстро экспортировать данные во внешние приложения без дополнительных усилий.

Подробнее о системе управления зданием Emalytics