Блочные ПК

Блочные ПК

Наши компактные блочные ПК предназначены для выполнения широкого спектра задач автоматизации - от простого сбора данных до сложных приложений IoT и Edge. Воспользуйтесь преимуществами особо прочной и компактной конструкции, устанавливаемой на верхнюю планку или на стену. Благодаря масштабируемой производительности и широкому спектру интерфейсов наши встраиваемые ПК предлагают подходящее решение на базе промышленного ПК практически для любой отрасли и любого применения.

Go to Product Detail Page for item 1697948
VL3 UPC 2440 - Блочный ПК
VL3 UPC 2440 - Блочный ПК
1697948

Компактный, безвентиляторный промышленный блочный ПК (BPC) со степенью защиты IP30 и эффективным, долговечным процессором Intel Atom® x6413E, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и встроенным накопителем NVMe SSD емкостью 240 ГБ.

Go to Product Detail Page for item 1158243
BL2 BPC 1501E-128-W10-T - Блочный ПК
BL2 BPC 1501E-128-W10-T - Блочный ПК
1158243

Промышленный блочный ПК (BPC) без вентилятора со степенью защиты IP30 и энергоэффективным процессором Intel® Celeron® N3350, с накопителем большой емкости eMMC 32 ГБ, M.2-SSD 128 ГБ, 2 портами COM, операционной системой Windows 10 Enterprise 2019 LTSC и Trusted Platform Module (TPM)

Go to Product Detail Page for item 1158247
BL2 BPC 1501E-64-W10-T - Блочный ПК
BL2 BPC 1501E-64-W10-T - Блочный ПК
1158247

Промышленный блочный ПК (BPC) без вентилятора со степенью защиты IP30 и энергоэффективным процессором Intel® Celeron® N3350, с накопителем большой емкости eMMC 32 ГБ, M.2-SSD 64 ГБ, 2 портами COM, операционной системой Windows 10 Enterprise 2019 LTSC и Trusted Platform Module (TPM)

Go to Product Detail Page for item 1433147
VL3 UPC 1320 - Блочный ПК
VL3 UPC 1320 - Блочный ПК
1433147

Компактный безвентиляторный промышленный блочный ПК (BPC) со степенью защиты IP30 и эффективным долговечным процессором Intel Atom® x6211E с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и встроенным накопителем NVMe SSD емкостью 60 ГБ.

Go to Product Detail Page for item 1766286
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Пакет ПО
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Пакет ПО
1766286

WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY-Kit обновляет промышленный ПК Phoenix Contact (IPC) с Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 или Windows 10 IoT 2021 LTSC на операционную систему Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Обновить можно только тот промышленный ПК Phoenix Contact, который был продан и настроен с операционной системой Windows. Поддерживаются следующие платформы IPC: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)

Go to Product Detail Page for item 1766928
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Пакет ПО
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Пакет ПО
1766928

WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB Value-Kit обновляет промышленный ПК Phoenix Contact (IPC) с Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 или Windows 10 IoT 2021 LTSC на операционную систему Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Обновить можно только тот промышленный ПК Phoenix Contact, который был продан и настроен с операционной системой Windows. Поддерживаются следующие платформы IPC: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)

Преимущества наших промышленных блочных ПК

  • Высокая степень готовности системы в компактной конструкции благодаря промышленной безвентиляторной конструкции и отсутствию подвижных компонентов
  • Многосторонне применение благодаря различным вариантам монтажа, например, на монтажную рейку
  • Подходящая производительность благодаря мощным и энергоэффективным процессорам Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® или Core™ i новейшего поколения
  • Возможность гибкого расширения благодаря опциональным слотам расширения PCIe
  • Защищенная аппаратная опция через TPM 2.0

Valueline: новое поколение промышленных ПК

Новые изделия

VL3 FPM с различными размерами дисплея
Компактные панельные ПК с современными процессорами

Сенсорные мониторы с плоским экраном

Для промышленности

VL3 FPM - это плоские экраны, расширяющие линейку панельных ПК VL3. Эти мониторы сочетают в себе внешний вид, ощущения и механические свойства устройств HMI VL3 PPC и xP 6000 и предлагают расширенные возможности подключения по сравнению с мониторами серии BL FPM.

Основные характеристики

  • Большой выбор размеров дисплея
  • Внешний вид такой же, как у панелей HMI xP 6000 и панельных ПК VL3
  • Те же механические свойства, что и у панелей HMI xP 6000 и панельных ПК VL3
  • Гибкая установка со шкафом управления или без него
  • Расширенные возможности подключения

Преимущества для Вас

  • Внешний вид и размеры вырезов такие же, как у ЧМИ TP 6000/WP 6000 и панельных ПК VL3
  • Улучшенные возможности подключения, включая 2 x USB-выхода и выбор сигнала VGA, DP или HDMI
  • Можно работать в перчатках, подходит для влажных условий окружающей среды

Компактные панельные ПК

Использование новейших процессорных технологий

VL3 PPCS являются продолжением линейки панельных ПК VL3. Они сочетают в себе внешний вид, функциональность и механические особенности ЧМИ xP 6000 с технологией VL3 UPC, компактные коробочные ПК с процессорами Intel x6000 и лучшими в отрасли возможностями расширения.

Основные характеристики

  • Процессоры Atom® поколения x6000 (Elkhart Lake), доступные в долгосрочной перспективе
  • Шесть фиксированных и один настраиваемый артикул
  • Гибкие возможности расширения для второго COM-порта, беспроводной локальной сети Wireless LAN, подключения к мобильной сети Ethernet и 4G / LTE
  • Готовность к Windows 11

Преимущества для Вас

  • Современное аппаратное обеспечение, масштабируемое по производительности и объему памяти
  • Масштабируемая современная процессорная технология Elkhart Lake обеспечивает оптимальную производительность системы в компактном корпусе
  • Те же ощущения и механические свойства, что и у программируемых терминалов xP 6000
  • Лучшие возможности подключения, обеспечивающие одновременную связь между различными сетями и периферийными устройствами

Дополнительные сведения
Наши устройства HMI и ППК в деталях

Более подробную информацию, например, технические характеристики или информацию о нашем портфолио человеко-машинного интерфейса и промышленных ПК, можно найти в электронном журнале.

Скачать электронный журнал сейчас
Мужчина работает с устройствами HMI и ППК