Модуль расширения, предлагает четыре SFP-порта с 1/10 ГБит/с. Защитное покрытие для эксплуатации в жестких условиях.
Коммутаторы Industrial Ethernet: пригодные к использованию в промышленности, неуправляемого и управляемого типа
Ассортимент наших коммутаторов Industrial Ethernet включает в себя управляемые и неуправляемые коммутаторы с поддержкой Gigabit Ethernet, PoE, сертификацией по МЭК 61850 и для установки на DIN-рейку. Это дает вам широкие возможности для построения производительных и безопасных сетей даже в неблагоприятных окружающих условиях: медные и оптоволоконные порты и функции резервирования обеспечивают возможность гибкого объединения ваших установок и простого сегментирования вашей промышленной сети.
Managed Switch 2000 серия, 16 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 19 В DC ... 32 В DC, PROFINET Conformance-Class B, Расширенный диапазон температуры, Преднастройка режима PROFINET, светодиодные индикаторы состояния PROFINET, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Совместимость с МЭК 62443-4-2
Модуль питания. Защитное покрытие для эксплуатации в жестких условиях.
Смонтированный на телекоммуникационной стойке управляемый коммутатор Ethernet соответствует стандартам МЭК 61850-3 и IEEE 1613. Он предлагает 24 порта SFP со 100 Мбит/с и четыре гигабитных комбинированных порта.
Узкий коммутатор Ethernet, восемь портов RJ45 с 10/100/1000 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS. Функция Energy Efficient Ethernet отключена.
Управляемый коммутатор с шестнадцатью портами RJ45 для 10/100/1000 Мбит/с, шестнадцатью портами SFP для 100/1000 Мбит/с, рабочей температурой -40 °C ... 85 °C, источник питания 48 В DC (номинальное значение)
Гигабитный модульный коммутатор Ethernet с гнездами для двадцати четырех медных портов 10/100/1000 Мбит/с или портов SFP 100/1000 Мбит/с и четырех портов SFP 1000/10 000 Мбит/с при помощи заменяемых во время эксплуатации модулей на задней стороне. Защитное покрытие для эксплуатации в жестких условиях.
Managed Switch 2000 серия, 8 Порты M12 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP65/IP66/IP67, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 9 В DC ... 57 В DC, PROFINET Conformance-Class B, Расширенный диапазон температуры, Преднастройка режима PROFINET, светодиодные индикаторы состояния PROFINET, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Совместимость с МЭК 62443-4-2
Unmanaged PoE Switch 1000 серия, 1 Порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с, 4 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP30, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 75 °C, Диапазон напряжения питания: 18 В DC ... 57 В DC, Расширенный диапазон температуры
Unmanaged Switch 1600 серия, 8 Порты M12 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP65/IP66/IP67, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 75 °C, Диапазон напряжения питания: 9 В DC ... 57 В DC, Расширенный диапазон температуры
Новые изделия
Неуправляемые коммутаторы
Промышленные неуправляемые коммутаторы Phoenix Contact отличаются изменяемым количеством портов и узкой конструкцией. У нас Вы найдете неуправляемые коммутаторы с различным функционалом.
- Для стандартных приложений: Неуправляемые коммутаторы серии 1000 впечатляют своей компактной конструкцией и гибкими возможностями установки. Варианты 1100 также имеют скорость передачи в гигабитном диапазоне. Вы можете установить FL SWITCH 1000 на плоской поверхности в шкафу управления или на стене с помощью монтажных принадлежностей.
- Для установки в полевых условиях: Серии 1600 и 1700 особенно устойчивы к воздействию окружающей среды.
- В 19": Неуправляемые коммутаторы серий 1800 и 1900 идеально подходят для использования в центрах обработки данных и диспетчерских.
- С Power over Ethernet (PoE): Неуправляемые коммутаторы Power over Ethernet серии 1000 обеспечивают передачу питания и данных на восемь конечных устройств посредством одного кабеля Ethernet.
Управляемые коммутаторы для универсальных систем автоматизации
Управляемые коммутаторы серий 2000 и 5900 обеспечивают экономичное управление сетью Ethernet благодаря простоте ввода в эксплуатацию и широкому выбору вариантов. Помимо расширенных функций, они также обеспечивают связь по стекловолокну и оснащены многочисленными средствами защиты.
- Для монтажа на верхнюю направляющую: Модели 2000, 2100, 2200 и 2300 монтируются на DIN-рейку классическим способом.
- В 19": Коммутаторы серии 5900 подходят для монтажа в стойку и образуют идеальный интерфейс между OT и IT.
- С функцией маршрутизации: Варианты NAT серии 2000 обеспечивают простое подключение машин или систем с одинаковым диапазоном IP-адресов к наложенной сети. Они объединяют коммутацию и маршрутизацию в едином корпусе для установки на DIN-рейку.
- Для установки в полевых условиях: Благодаря классу защиты IP67 варианты 2600 и 2700 подходят для использования в полевых условиях, они особенно компактны и прочны.
Также доступны отдельные варианты, поддерживающие новейшие стандарты связи:
- FL SWITCH TSN 2300 и FL SWITCH 5900 поддерживают стандарт Time-Sensitive Networking (TSN) для реализации сетей Ethernet с поддержкой реального времени.
- Коммутатор однопарного Ethernet поддерживает стандарт SPE 10 BASE-T1L и, таким образом, обеспечивает сквозную IP-связь вплоть до полевого уровня.
- Коммутатор Ethernet APL позволяет обеспечить прямое двухпроводное подключение Ethernet для датчиков или полевых устройств в технологических процессах и взрывоопасных зонах.
Управляемые коммутаторы для высоких требований
Для применения в (критической) инфраструктуре предлагаются специальные варианты коммутаторов, отвечающие особым сертификатам и стандартам этой отрасли.
- Для энергетического сектора: Модульные коммутаторы Raptor разработаны с учетом высоких требований критической инфраструктуры и энергетического сектора. Они обеспечивают безопасное, надежное и высокопроизводительное сетевое соединение в сложных условиях и отличаются широкими функциональными возможностями по обеспечению безопасности и сертификацией МЭК 61850.
- Для инфраструктурных приложений: Управляемые коммутаторы серий 3000 и 4000 – лучший выбор. Они сочетают в себе обширные функции диагностики, производительности и обеспечения безопасности.
- Для приложений с поддержкой Power over Ethernet: Доступны варианты PoE для передачи данных и энергоснабжения по одному Ethernet-кабелю.
Программное обеспечение для сетевого управления
FL Network Manager упрощает конфигурирование и управление встроенными программами
Программное обеспечение для сетевого управления FL Network Manager позволяет быстро и просто вводить в эксплуатацию сеть. Программное обеспечение рассчитано на выполнение следующих функций:
- сканирование имеющейся сети;
- распределение IP-адресов и настройка устройств;
- конфигурация нескольких устройств;
- обработка файла конфигурации;
- обновление встроенной программы;
- написание сценариев SNMP.