Управляемые коммутаторы TSN Управляемые коммутаторы TSN Phoenix Contact позволяют создавать приложения с точной синхронизацией времени. Они обеспечивают коммуникацию в реальном времени и повышенную готовность в автоматизированных сетях.
TSN – новая технология Ethernet
Технология Time Sensitive Networking представляет собой набор стандартов, направленных на оптимизацию характеристик современных сетей Ethernet в части реального времени. То есть речь идет о нескольких отдельных стандартах, которые определяются рабочей группой TSN организации по стандартизации IEEE 802.1.
Однако Ethernet TSN не является самостоятельным протоколом связи, а только определяет функции. Функции, в свою очередь, могут использоваться различными протоколами, например, OPC UA или PROFINET.
Простая конфигурация PROFINET TSN через инжиниринг PROFINET 2.4
PROFINET – профиль TSN
Управляемые коммутаторы TSN серии 2300 и 5900 поддерживают профиль PROFINET TSN:
- IEEE 802.1AS (точная синхронизация времени)
- Frame Preemption
- Управление потоковой передачей посредством PROFINET
Конфигурация TSN очень проста. Коммутаторы FL SWITCH TSN 2300 и 5900 позволяют удобно для пользователя конфигурировать TSN посредством инжиниринга PROFINET 2.4. Конфигурация изохронного трафика данных производится сравнительно проще, чем в классическом PROFINET RT.
Современный стандарт в эпоху Индустрии 4.0
ПРофиль CC-Link IE TSN
Управляемые коммутаторы FL SWITCH TSN 2300 и 5900 также поддерживают профиль CC-Link IE TSN. Спецификация CC-Link IE TSN объединяет пропускную способность гигабитного Ethernet с набором функций TSN:
- Синхронизация времени (синхронизация времени и циклов)
- Планирование/формирование трафика
- Распределение времени
Механизмы TSN повышают производительность, устойчивость и готовность современных сетей.
Коммутаторы TSN для ввода TSN без замены устройства
Проверенный и перспективный в одном устройстве
Благодаря поддержке всех функций коммутаторов FL SWITCH серии 2000 устройства FL SWITCH TSN 2300 и FL SWITCH 5900 можно использовать и в классических приложениях. При помощи коммутаторов TSN от Phoenix Contact обеспечьте простой переход Вашего сегодняшнего сетевого решения в современные архитектуры TSN.
Обзор управляемых коммутаторов TSN
Ознакомьтесь с техническими характеристиками коммутаторов 2300 и 5900
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH TSN 2300 | FL SWITCH 5900 | |
Скорость передачи | 10/100/1 000 Мбит/с | 10/100/1 000 Мбит/с, 10 Гбит/с |
Jumbo-кадры | Да | Да |
Контакт для передачи аварийного сигнала | Да (цифровой выход) | - |
Диапазон температуры | от -40 до +70 °C | от -10 до +60 °C |
Напряжение питания | от 12 до 57 В DC (с резервированием) | от 100 до 240 В AC |
Функции фильтрации | Качество и класс обслуживания, DSCP, потоки TSN, преемственность кадров, VLAN, multicast/IGMP snooping | Качество и класс обслуживания, DSCP, потоки TSN, преемственность кадров, VLAN, multicast/IGMP snooping |
Резервирование | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, поддержка больших деревьев | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, поддержка больших деревьев |
Функции управления | Конфигурация портов, ACD, DHCP-сервер (на основе пула/порта, опция 82), CLI | Конфигурация портов, ACD, DHCP-сервер (на основе пула/порта, опция 82), CLI |
Функции диагностики | Статистика и использование портов, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-ловушки, syslog | Статистика и использование портов, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-ловушки, syslog |
Синхронизация времени | Простой сетевой протокол времени (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (прозрачные часы) | Простой сетевой протокол времени (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (прозрачные часы) |
Кибербезопасность - доступ к сети | Безопасность портов на основе MAC-адресов, аутентификация RADIUS (IEEE 802.1X) | Безопасность портов на основе MAC-адресов, аутентификация RADIUS (IEEE 802.1X) |
Протоколы автоматизации | PROFINET класс соответствия B, устройство PROFINET, EtherNet/IP™, расширение многоадресной фильтрации | PROFINET класс соответствия B, устройство PROFINET, EtherNet/IP™, расширение многоадресной фильтрации |
Функции TSN | Профиль PROFINET TSN, управление потоками, CC-Link IE TSN | Профиль PROFINET TSN, управление потоками, CC-Link IE TSN |
Допуски | Допуски на использование в морских условиях, ATEX, IECEx | - |