Управляемые коммутаторы SPE Непрерывная связь через Ethernet вплоть до полевого уровня
Однопарный Ethernet (SPE) обеспечивает возможность сплошной связи на базе IP от датчика до облака. Ethernet передается только по одной паре проводов. Это обеспечивает экономию места и простое подключение датчиков и исполнительных элементов из полевого уровня. Помимо передачи данных, двухпроводная установка может использоваться для одновременной подачи питания на конечные устройства через PoDL - Power over Data Line.
С помощью управляемых коммутаторов SPE от Phoenix Contact Вы можете интегрировать современные датчики с интерфейсом однопарного Ethernet в существующую сеть Ethernet. Таким образом, Вы обеспечиваете доступ к данным с полевого уровня напрямую.
Преимущества для Вас:
- Большие расстояния до 1 000 м благодаря стандарту SPE 10 BASE-T1L
- Подсистемы или шлюзы больше не нужны, сложность снижена
- Простая и компактная установка благодаря передаче данных и энергоснабжению по одной паре проводов
- Универсальность за счет использования любых протоколов на базе Ethernet и IP
- В дополнение к функциональным возможностям SPE управляемый коммутатор обладает проверенными функциями FL SWITCH 2300
Технология однопарного Ethernet Интеграция напрямую датчиков и полевых устройств
Технология однопарного Ethernet позволяет передавать данные на основе Ethernet только по одной паре проводов. Это позволяет подключать датчики и исполнительные элементы с полевого уровня без дополнительных шлюзов или подсистем. По той же паре проводов датчики и исполнительные элементы получают питание через Power over Data Line (PoDL). Современная технология передачи данных обеспечивает компактную и экономически эффективную связь Ethernet от датчика до облака.
Характеристики изделия
Перспективный и компактный: однопарный Ethernet в автоматизации предприятий
Области применения
Управляемый коммутатор FL SWITCH 2303-8SP1 идеально подходит для различных приложений оцифровки в области автоматизации зданий, заводов и технологических процессов, а также инфраструктуры (дорожное движение, вода и сточные воды). Новая технология однопарного Ethernet просто интегрируется в существующую инфраструктуру Ethernet.
Управляемые коммутаторы SPE являются основой для перспективного решения однопарного Ethernet. Интеллектуальные датчики могут быть интегрированы ресурсосберегающим и экономически эффективным способом. Можно обойтись без сложных шлюзов и подсистем. Данные с полевого уровня постоянно подключены к Интернету и облаку.
Обзор продукции
Обзор управляемых коммутаторов FL Switch 2303-8SP1:
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2303-8SP1 | |
| Управляемый коммутатор SPE | |
| Порты SPE | 8 x 10 BASE-T1L |
| Медные порты RJ45 | 3 x 100/ 1000 BASE-TX |
| Поставка устройств SPE | Опционально через PoDL (Power over Data Line) |
| Класс мощности PoDL | 24 B DC Класс питания 11 (IEEE 802.3 cg) |
| Напряжение питания | от 18 до 32 В DC |
| Управляемые функции | Функции QoS, резервирования и безопасности в режиме реального времени |
| Интерфейс управления | Веб, SNMP, CLI, устройство PROFINET |
| Арт. № | 1278397 |