Коммутаторы Raptor Коммутаторы Raptor обеспечивают надежную и безопасную работу даже в экстремальных условиях окружающей среды. Ассортимент управляемых коммутаторов соответствует строгим требованиям стандартов МЭК 61850-3 и IEEE 1613 и идеально рассчитан на критически важную инфраструктуру и энергоснабжение. Благодаря модульной платформе и большому набору функций обеспечения безопасности коммутаторы Raptor сочетают безопасность и гибкость в одном устройстве.

Коммутатор Raptor

Преимущества для Вас:

  • Надежные управляемые коммутаторы для критически важных инфраструктур
  • Надежная работа в экстремальных условиях благодаря сертификации МЭК 61850 и IEEE 1613
  • Масштабируемая платформа для удовлетворения различных требований к производительности и конфигурации
  • Гибкие варианты монтажа: 19-дюймовая стойка или монтажная рейка
  • Комплексные функции обеспечения безопасности для защиты критически важных сетей
Smart Grid

Области применения

Интеллектуальная сеть - это непрерывная эволюция электроэнергетических компаний и технологий, а также нормативных актов, играющих ключевую роль в модернизации сети. Глобальный стандарт МЭК 61850 обеспечивает совместимость, безопасность и интеграцию систем и создает основу для масштабируемых, гибких архитектур в современных электросетях.

Коммутаторы Raptor отвечают высоким требованиям стандартов МЭК 61850 и IEEE 1613 и рассчитаны на использование в области электроснабжения и распределения электроэнергии. Даже в экстремальных условиях окружающей среды они работают надежно и эффективно. В качестве опции коммутаторы предлагают мощную, гибкую платформу для дополнительных применений. Это позволяет операторам интегрировать решения для кибербезопасности, автоматизации и децентрализованной обработки данных непосредственно в свои промышленные сети.

Характеристики изделия


Security Features

Защитите сеть с помощью большого набора функций безопасности

Защита сети критической инфраструктуры

Критически важные инфраструктуры требуют высокого уровня защиты. Поэтому для защиты сети от хакерских атак или несанкционированного доступа коммутаторы Raptor обладают широкими функциональными возможностями безопасности.

Такие функции, как VLAN, позволяют сегментировать сети. Связь между отдельными сегментами может контролироваться и управляться. Благодаря аутентификации пользователей и поддержке syslog осуществляется надежный мониторинг изменений в сетевом оборудовании. Другие средства защиты, такие как встроенный брандмауэр, функция NAT или IPsec, обеспечивают безопасность сети.

Установка коммутаторов Raptor в шкаф управления

Управляемые коммутаторы выполняют строгие требования стандартов МЭК 61850 и IEEE 1613

Управляемые коммутаторы для высоких требований

В энергетике и инфраструктуре сетевые решения должны выдерживать экстремальные условия окружающей среды. Управляемые коммутаторы Raptor были разработаны именно для этой этого. Они отвечают строгим требованиям международных стандартов МЭК 61850 и IEEE 1613 и поэтому идеально подходят для использования в сложных условиях.

Коммутаторы отличаются высокой электромагнитной помехоустойчивостью, расширенным диапазоном температур от -40 до +85 °C и исключительной ударо- и вибростойкостью. Они надежно работают даже в экстремальных условиях и обеспечивают стабильную производительность в сложных сетях.

Модульная конструкция коммутаторов Raptor

Модульная платформа коммутаторов Raptor предоставляет множество возможностей

Модульная конструкция коммутаторов

Модульные коммутаторы Raptor представляют собой адаптируемую платформу. Они могут быть индивидуально дополнены различными модулями питания и коммуникационными модулями. Количество портов также может быть увеличено с помощью модуля расширения. Например, опции SFP-модулей предоставляют дополнительные возможности настройки.

Выполняются такие требования, как масштабируемая производительность сети, высокая скорость или длительное время работы. Модульность наших коммутаторов повышает надежность управления энергопотреблением в сети и снижает эксплуатационные расходы.

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

MCP CoProcessor: интеллектуальное расширение

MCP CoProcessor – это дополнительный модуль для управляемых коммутаторов серии изделий Raptor. Он интегрирует промышленный ПК (IPC) непосредственно в коммутационную матрицу и тем самым расширяет функции сети.

С помощью MCP CoProcessor проверенные сетевые и защитные функции коммутаторов Raptor могут быть дополнены мощными сторонними приложениями для кибербезопасности, автоматизации и децентрализованного анализа данных.

Дополнительные функции для коммутаторов Raptor
Технологический партнер Raptor

С помощью модулей MCP CoProcessor можно добавить дополнительные функции к коммутаторам Raptor. Это позволит воспользоваться преимуществами простой интеграции мощных приложений сторонних разработчиков. Познакомьтесь с нашими технологическими партнерами Raptor и их инновационными решениями для повышения безопасности, эффективности и интеллектуальных сетей.

Партнерам Raptor
Карта мира

Управляемые коммутаторы EP 7200, 7400 и 7500

Управляемые коммутаторы в плоской 19-дюймовой конструкции обладают мощным набором функций уровней 2 и 3. Варианты EP 7400 и EP 7500 могут индивидуально адаптироваться и включать четыре различных коммуникационных модуля, а также два различных модуля питания. Управляемые коммутаторы EP 7400 могут быть дополнены функциями Power over Ethernet, а варианты EP 7500 добавляют к базовому корпусу дополнительные функции безопасности.

В отличие от модульных управляемых коммутаторов EP 7400 и EP 7500, управляемые коммутаторы серии EP 7200 имеют предопределенные варианты портов Ethernet. Управляемые коммутаторы EP 7200 имеют до 32 портов, высокую плотность портов и набор функций Lite Layer 3.

Интерактивная карта изображений: конструкция управляемых коммутаторов EP 7400 и 7500
Цветной дисплей
Быстрая диагностика ошибок
SD-карта
Имеется два слота для SD-карт
Порт управления
Может быть деактивирован
Модульный источник питания
Возможна индивидуальная комбинация из двух блоков питания
Диагностические светодиоды
Быстрое и простое обнаружение ошибок
Интерактивная карта изображений: Модульная конструкция управляемых коммутаторов EP 7400 и 7500
Power Terminal Block
Простой обзор подключений силовых и сигнальных контактов
Коммуникационные модули
Выбор из шести различных коммуникационных модулей
Дополнительные портовые модули
Поддержка 4-портового SFP-модуля или подключения дополнительных устройств

Обзор продукции

Подробная информация об управляемых коммутаторах EP 7200, 7400 и 7500:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Особенности
Уровень 2 да да да
Уровень 3 да да да
Статическая маршрутизация до 64 до 4089 до 4089
Open Shortest Path First (OSPF) до 64 до 1358 до 1358
Протокол маршрутной информации (RIP) до 64 до 1358 до 1358
Протокол резервирования виртуальных маршрутизаторов (VRRP) до 8 до 15 до 15
Резервные источники питания да да да
128-битное шифрование AES да да да
Прозрачные часы 1588V2 да да да
Защита портов да да да
IPSEC/VPN нет нет да
Межсетевой экран с контролем состояния соединений нет нет да
NAT нет нет да
MCP CoProcessor
К списку продукции К списку продукции К списку продукции

Управляемые коммутаторы EP 6400 и 6500

Компактные устройства для установки на DIN-рейку с широкими функциональными возможностями второго и третьего уровней поддерживают до 16 портов Ethernet. Здесь также варианты EP 6500 обладают дополнительными функциями безопасности.

Обзор продукции

Подробный обзор управляемых коммутаторов EP 6400 и 6500:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Особенности
Уровень 2 да да
Уровень 3 да да
Статическая маршрутизация до 4089 до 4089
Open Shortest Path First (OSPF) до 1358 до 1358
Протокол маршрутной информации (RIP) до 1358 до 1358
Протокол резервирования виртуальных маршрутизаторов (VRRP) до 15 до 15
Резервные источники питания да да
128-битное шифрование AES да да
Прозрачные часы 1588V2 да да
Защита портов да да
IPSEC/VPN нет да
Межсетевой экран с контролем состояния соединений нет да
NAT нет да
MCP CoProcessor
К списку продукции К списку продукции

Управляемые коммутаторы EP 4200, 4300 и 5200

Управляемые коммутаторы EP 4200, 4300 и EP 5200 – это высокопроизводительные коммутаторы второго уровня в портфолио Raptor. Модель EP 5200 предлагает до 28 портов Ethernet в 19-дюймовом формате, а EP 4200 поддерживает до 16 портов Ethernet в компактном варианте на DIN-рейке. Варианты FL SWITCH 4300 также являются высокопроизводительными коммутаторами второго уровня, но не сертифицированы по стандарту МЭК 61850.

Обзор продукции

Подробный обзор управляемых коммутаторов EP 4200, 4300 и 5200:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

Features
Layer 2 да да да
Redundant Power Supplies да да да
128 Bit AES Encryption да да да
PTP end to end implementation да да да
Port Security да да да
К списку продукции К списку продукции К списку продукции