Технологический партнер Raptor
С помощью модулей MCP CoProcessor можно добавить к коммутаторам Raptor ценные дополнительные функции. Они позволяют легко интегрировать мощные приложения сторонних производителей непосредственно в сетевую инфраструктуру. Познакомьтесь с нашими технологическими партнерами Raptor и их инновационными решениями для повышения безопасности, эффективности и интеллектуальных сетей.
EyeInspect от Forescout легко интегрируется в платформу Raptor
Forescout Прозрачность и защита сред OT, ICS и SCADA
Компания Forescout –– ведущий поставщик решений для обеспечения прозрачности, безопасности и контроля над сетевыми средами ИТ, IoT и OT. С помощью своего специализированного решения для обеспечения безопасности OT компания Forescout помогает непрерывно идентифицировать промышленные активы, оценивать риски и надежно соблюдать нормативные требования.
Совместно с Phoenix Contact компания Forescout реализовала технологическую интеграцию, специально разработанную для защиты современных сред OT, ICS и SCADA. Решение для мониторинга OT-сетей eyeInspect компании Forescout легко интегрируется в платформу Raptor и позволяет объединить функции промышленной связи и обеспечения безопасности в одном устройстве. Это обеспечивает максимальную прозрачность работы полевых устройств, снижает кибер- и операционные риски и распознает угрозы на ранней стадии, прежде чем они приведут к отказам.
Безопасное удаленное управление и защита полевых и сетевых устройств
Fortinet FortiGate NGFW защищают данные, активы и пользователей
Компания Fortinet является одним из ведущих мировых поставщиков решений в области кибербезопасности и известна своими мощными межсетевыми экранами нового поколения FortiGate (NGFW). Это надежно защищает данные, системы и пользователей в современных гибридных IT- и OT-средах. Решения Fortinet объединяют сетевые функции и функции обеспечения безопасности и тем самым создают основу для целостной защиты промышленных инфраструктур.
Партнерство объединяет эти компетенции для целенаправленного противодействия промышленным киберугрозам. Интегрировав FortiGate NGFW в платформу Raptor, клиенты могут развернуть централизованное устройство для OT-приложений. Устройство обеспечивает безопасное удаленное управление и защиту полевых и сетевых устройств. Это позволяет создать мощную, масштабируемую архитектуру безопасности.
Простое управление данными журнала в OT-средах
SyskeyOT Централизованное протоколирование и прозрачность для OT-среды
SyskeyOT - специализированный поставщик решений по кибербезопасности для промышленных сред. Компания помогает операторам в таких отраслях, как энергетика, водоснабжение, нефтегазовая промышленность, транспорт и промышленность, выполнять растущие требования к безопасности и соблюдению норм. Благодаря масштабируемым решениям для управления журналами OT, инвентаризации OT-активов и управления уязвимостями, а также управления OT-сетями SyskeyOT обеспечивает прозрачность и контроль над сложными OT-инфраструктурами.
Партнерство Phoenix Contact и SyskeyOT значительно упрощает управление данными журналов в гетерогенных OT-средах. Интеграция SyskeyOT Scribbler Log Manager в платформу Raptor Switch предоставляет клиентам мощное решение для централизованного протоколирования. Это позволяет эффективно записывать, анализировать и управлять данными журнала с различных устройств.
Безопасный удаленный и мобильный доступ к OT-системам
Xona Решения для безопасного доступа к критически важным системам и операционным средам
XONA Systems –– ведущий поставщик решений для безопасного доступа в критически важные инфраструктуры и OT-среды. Благодаря последовательному подходу с нулевым доверием (Zero Trust) XONA помогает компаниям сокращать поверхность для атак, выполнять регуляторные требования и одновременно обеспечивать простой и удобный пользовательский опыт доступа для промышленных приложений.
В рамках партнерства было разработано решение, обеспечивающее безопасный удаленный и мобильный доступ к системам OT. Платформа пользовательского доступа XONA CSG легко интегрируется с платформой Raptor. Это позволяет клиентам использовать центральное устройство для обеспечения безопасности удаленных и мобильных OT-операций и реализовать безопасный доступ к критическим системам эффективно, масштабируемо и без дополнительного оборудования.
Эффективное и безопасное внедрение электрических подстанций на базе МЭК61850
JPEmbedded Безопасная и масштабируемая связь МЭК 61850
Компания JPEmbedded, расположенная в Кракове, Польша, является опытным поставщиком коммуникационных решений для энергетических систем и промышленных сетей. Компания специализируется на стандартных стеках протоколов, таких как МЭК 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 и МЭК 60870 5 10x, а также на шлюзах и встроенном программном обеспечении для конкретных клиентов.
В рамках сотрудничества Phoenix Contact и JPEmbedded объединили свои технологии для создания мощного решения. Шлюз R-GOOSE от компании JPEmbedded может быть интегрирован в коммутаторы серии Raptor и представляет собой центральную платформу для расширения GOOSE-коммуникаций через локальные и глобальные сети. Таким образом, совместное решение обеспечивает эффективное и безопасное внедрение электрических подстанций на базе МЭК61850.
С помощью программного решения коммутаторы Raptor обеспечивают прозрачность активов и рисков
EmberOT Платформа на основе программного обеспечения предоставляет информацию об активах, уязвимостях и угрозах
EmberOT специализируется на обеспечении безопасности промышленных и OT-сред. Решение, основанное исключительно на программном обеспечении, предлагает комплексную инвентаризацию активов, оценку уязвимостей и рисков, а также обнаружение угроз.
Вместе они представляют собой программную платформу, обеспечивающую непрерывное изучение активов, уязвимостей и угроз в промышленных сетях. Взаимодействие программного обеспечения EmberOT с коммутаторами серии Raptor обеспечивает беспрепятственное обнаружение, мониторинг и анализ угроз непосредственно на границе OT.
Кибербезопасность для промышленных и критических инфраструктур
CyVault Защита от киберугроз для операторов ОТ-систем
CyVault - мировой лидер в области кибербезопасности для промышленных и критически важных инфраструктур. Обладая глубокими знаниями в области OT, ICS и CPS и обширным опытом реализации глобальных проектов, CyVault обеспечивает защиту критически важных систем от кибератак.
В рамках партнерства Phoenix Contact и CyVault объединили свои технологии, чтобы помочь операторам OT-систем эффективно защищаться от киберугроз. Датчик CyVault | DOME | Byson X может быть легко интегрируется в платформу Raptor. Совместное решение позволяет использовать централизованное устройство для OT-приложений, обеспечивающее безопасность промышленных коммуникаций и снижающее риски для полевых устройств.
Эффективное управление рисками для полевых устройств OT
PCItek Безопасная связь и эффективное управление рисками для полевых устройств OT
PCItek –– опытный поставщик услуг в области проектного консалтинга, разработки продуктов и интеграции программного обеспечения в промышленной среде. Обладая обширным опытом, компания оказывает поддержку коммунальным предприятиям, в частности, в области закупок, внедрения и интеграции систем эксплуатации и планирования. Спектр услуг простирается от анализа, обучения и документирования до моделирования, проектирования и внедрения систем.
Phoenix Contact и PCItek объединили свои знания и опыт в рамках технологического партнерства для поддержки операторов OT-систем в обеспечении безопасности их инфраструктур. Интеграция центра распределения ключей (KDC) Garibaldi создает центральное устройство для OT-приложений, которое обеспечивает безопасную связь и поддерживает управление рисками для полевых устройств OT.
Платформа Industrial Defender обеспечивает надежную защиту от киберугроз
Industrial Defender Эффективная защита от кибер-атак
Компания Industrial Defender является признанным поставщиком услуг по сбору, мониторингу и управлению данными о предприятиях OT. Основанная в США в 2006 году, компания помогает операторам по всему миру выполнять требования безопасности и соответствия нормативным требованиям и предоставлять межфункциональным командам единое представление о рисках ОТ. Industrial Defender зарекомендовала себя как надежный партнер, особенно для крупных промышленных компаний и операторов критически важных инфраструктур.
Сотрудничество Phoenix Contact и Industrial Defender привело к созданию решения, которое помогает операторам OT-систем защититься от киберугроз. Платформа Industrial Defender может быть легко интегрирована в платформу Raptor. Таким образом, создается централизованное OT-устройство, обеспечивающее безопасную промышленную связь и эффективное управление рисками для полевых устройств.
Пассивный сетевой датчик Radiflow iSID™ работает непосредственно на платформе Raptor
Radiflow Целостная прозрачность активов с анализом журналов и обнаружением отклонений
Компания Radiflow - специализированный поставщик решений в области кибербезопасности и промышленной прозрачности в сфере ОТ. Обладая глубокими знаниями в области промышленных протоколов и пассивного анализа сетей, Radiflow помогает операторам сделать активы видимыми, обнаружить аномалии на ранней стадии и сбалансированно повысить киберустойчивость критически важных инфраструктур.
Пассивный сетевой датчик Radiflow iSID™ работает непосредственно на платформе Raptor и обеспечивает комплексное обнаружение активов, прозрачность промышленных протоколов и обнаружение отклонений. Консолидируя мониторинг сети и системы безопасности на общей платформе, подходящей для электрических подстанций, операторы снижают сложность оборудования, повышая при этом свою киберустойчивость.