Модуль расширения, предлагает восемь RJ45-портов с 10/100/1000 Мбит/с. Защитное покрытие для эксплуатации в жестких условиях.
Коммутаторы Industrial Ethernet: пригодные к использованию в промышленности, неуправляемого и управляемого типа
Ассортимент наших коммутаторов Industrial Ethernet включает в себя управляемые и неуправляемые коммутаторы с поддержкой Gigabit Ethernet, PoE, сертификацией по МЭК 61850 и для установки на DIN-рейку. Это дает вам широкие возможности для построения производительных и безопасных сетей даже в неблагоприятных окружающих условиях: медные и оптоволоконные порты и функции резервирования обеспечивают возможность гибкого объединения ваших установок и простого сегментирования вашей промышленной сети.
Управляемый коммутатор Ethernet с пятью портами RJ45 для 10/100 MБит/с и диапазоном рабочей температуры -10 °C ... +60 °C
Модуль расширения, предлагает восемь SFP-портов с 100/1000 Мбит/с. Защитное покрытие для эксплуатации в жестких условиях.
Managed Switch 2000 серия, 8 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 19 В DC ... 32 В DC, PROFINET Conformance-Class B, Расширенный диапазон температуры, Преднастройка режима PROFINET, светодиодные индикаторы состояния PROFINET, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Совместимость с МЭК 62443-4-2
Коммутатор Ethernet, 8 портов TP-RJ45, автоопределение скорости передачи данных - 10/100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing
Коммутатор Ethernet, 8 портов TP-RJ45, автоопределение скорости передачи данных - 10/100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing
Ethernet Switch, с четырьмя разъемами Push-Pull 10/100 Мбит/с RJ45 для PROFINET RT/IRT, степень защиты IP67
Managed Switch 2000 серия, 6 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 2 SFP-порты 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 19 В DC ... 32 В DC, PROFINET Conformance-Class B, Расширенный диапазон температуры, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Совместимость с МЭК 62443-4-2
Коммутатор Ethernet, 5 портов TP-RJ45, автоопределение скорости передачи данных - 10 или 100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing
Коммутатор Ethernet, 8 портов TP-RJ45 со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с на всех портах, автоматическое определение скорости передчи данных от 10/100/1000 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing, с сигнальным контактом и QoS, расширенный температурный диапазон
Новые изделия
Неуправляемые коммутаторы
Промышленные неуправляемые коммутаторы Phoenix Contact отличаются изменяемым количеством портов и узкой конструкцией. У нас Вы найдете неуправляемые коммутаторы с различным функционалом.
- Для стандартных приложений: Неуправляемые коммутаторы серии 1000 впечатляют своей компактной конструкцией и гибкими возможностями установки. Варианты 1100 также имеют скорость передачи в гигабитном диапазоне. Вы можете установить FL SWITCH 1000 на плоской поверхности в шкафу управления или на стене с помощью монтажных принадлежностей.
- Для установки в полевых условиях: Серии 1600 и 1700 особенно устойчивы к воздействию окружающей среды.
- В 19": Неуправляемые коммутаторы серий 1800 и 1900 идеально подходят для использования в центрах обработки данных и диспетчерских.
- С Power over Ethernet (PoE): Неуправляемые коммутаторы Power over Ethernet серии 1000 обеспечивают передачу питания и данных на восемь конечных устройств посредством одного кабеля Ethernet.
Управляемые коммутаторы для универсальных систем автоматизации
Управляемые коммутаторы серий 2000 и 5900 обеспечивают экономичное управление сетью Ethernet благодаря простоте ввода в эксплуатацию и широкому выбору вариантов. Помимо расширенных функций, они также обеспечивают связь по стекловолокну и оснащены многочисленными средствами защиты.
- Для монтажа на верхнюю направляющую: Модели 2000, 2100, 2200 и 2300 монтируются на DIN-рейку классическим способом.
- В 19": Коммутаторы серии 5900 подходят для монтажа в стойку и образуют идеальный интерфейс между OT и IT.
- С функцией маршрутизации: Варианты NAT серии 2000 обеспечивают простое подключение машин или систем с одинаковым диапазоном IP-адресов к наложенной сети. Они объединяют коммутацию и маршрутизацию в едином корпусе для установки на DIN-рейку.
- Для установки в полевых условиях: Благодаря классу защиты IP67 варианты 2600 и 2700 подходят для использования в полевых условиях, они особенно компактны и прочны.
Также доступны отдельные варианты, поддерживающие новейшие стандарты связи:
- FL SWITCH TSN 2300 и FL SWITCH 5900 поддерживают стандарт Time-Sensitive Networking (TSN) для реализации сетей Ethernet с поддержкой реального времени.
- Коммутатор однопарного Ethernet поддерживает стандарт SPE 10 BASE-T1L и, таким образом, обеспечивает сквозную IP-связь вплоть до полевого уровня.
- Коммутатор Ethernet APL позволяет обеспечить прямое двухпроводное подключение Ethernet для датчиков или полевых устройств в технологических процессах и взрывоопасных зонах.
Управляемые коммутаторы для высоких требований
Для применения в (критической) инфраструктуре предлагаются специальные варианты коммутаторов, отвечающие особым сертификатам и стандартам этой отрасли.
- Для энергетического сектора: Модульные коммутаторы Raptor разработаны с учетом высоких требований критической инфраструктуры и энергетического сектора. Они обеспечивают безопасное, надежное и высокопроизводительное сетевое соединение в сложных условиях и отличаются широкими функциональными возможностями по обеспечению безопасности и сертификацией МЭК 61850.
- Для инфраструктурных приложений: Управляемые коммутаторы серий 3000 и 4000 – лучший выбор. Они сочетают в себе обширные функции диагностики, производительности и обеспечения безопасности.
- Для приложений с поддержкой Power over Ethernet: Доступны варианты PoE для передачи данных и энергоснабжения по одному Ethernet-кабелю.
Программное обеспечение для сетевого управления
FL Network Manager упрощает конфигурирование и управление встроенными программами
Программное обеспечение для сетевого управления FL Network Manager позволяет быстро и просто вводить в эксплуатацию сеть. Программное обеспечение рассчитано на выполнение следующих функций:
- сканирование имеющейся сети;
- распределение IP-адресов и настройка устройств;
- конфигурация нескольких устройств;
- обработка файла конфигурации;
- обновление встроенной программы;
- написание сценариев SNMP.