Узкий коммутатор Ethernet, пять портов RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Неуправляемые коммутаторы
Узкий коммутатор Ethernet, восемь портов RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Узкий коммутатор Ethernet, шестнадцать портов RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Unmanaged Switch 1700 серия, 5 Порты M12 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP65/IP66/IP67, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 75 °C, Диапазон напряжения питания: 9 В DC ... 32 В DC, PROFINET Conformance Class A, Расширенный диапазон температуры, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)
Коммутатор PoE+ Ethernet, 8 портов Ethernet формата M12, автоопределение скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, большие фреймы до 9600 байт, соединение сегментов сети с различной скоростью передачи данных, функция автокроссирования, класс защиты IP67
Коммутатор Ethernet, 5 портов TP-RJ45, автоопределение скорости передачи данных - 10 или 100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing
Коммутатор Ethernet, 4 порта TP-RJ45, 1 порт для оптоволоконного кабеля, 100 Мбит/с дуплексный режим, разъем SC-D, автоопределение скорости передачи данных - 10 или 100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing
Узкий коммутатор Ethernet, восемь портов RJ45 с 10/100/1000 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Unmanaged Switch 1000 серия, 4 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 1 SC, одномодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP30, Температура окружающей среды (при экспл.): -10 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 9 В DC ... 32 В DC, PROFINET Conformance Class A, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)
Узкий коммутатор Ethernet, пять портов RJ45 с 10/100/1000 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS