Используйте свои устройства также при высоких температурах. Невосприимчивый к высоким температурам полиамид обеспечивает UL-допуск устройства и термостойкость до 100 °C.
Корпуса из экструдированного профиля, Монтаж на несущей рейке / стене (с опциональным крепежным фланцем), Боковой элемент (левый) с отверстием для шины и с монтажной опорой для монтажной рейки, ширина: 19,5 мм, высота: 127,8 мм, глубина: 39,45 мм