Используйте свои устройства также при высоких температурах. Невосприимчивый к высоким температурам полиамид обеспечивает UL-допуск устройства и термостойкость до 100 °C.
Гибко регулируемая система крепления печатных плат. Может устанавливаться на профиль UM-BASIC/PRO 122 производства Phoenix Contact. Подходит для фиксации печатных плат различных размеров с помощью защелкивающегося механизма или винтового соединения. Совместима со стандартными печатными платами с направляющими профилями. Профиль UM-PRO шириной: 122 мм, длиной: 220 мм, а также приспособление для монтажа на стене входит в комплект.