UM-PRO 108 COVER/BUS-R BK - Боковой элемент
2202857

Корпуса из экструдированного профиля, Монтаж на несущей рейке / стене (с опциональным крепежным фланцем), Боковой элемент (правый) с отверстием для шины и с монтажной опорой для монтажной рейки, ширина: 19,5 мм, высота: 127,8 мм, глубина: 39,45 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Точная длина корпуса благодаря нарезке с точностью до миллиметра
Беспроблемная интеграция крупной электроники благодаря открытой конструкции
Термостойкий UM-PRO из полиамида с UL-допуском до 100 °C
Простой монтаж устройств по принципу Snap-Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
Высокая гибкость за счет свободно размещаемых крышек