UM-PRO PROFILE
-
Профиль
2200148
Корпуса из экструдированного профиля, Фиксация при помощи бокового элемента, фиксация при помощи элемента в основании, Основной профиль, длина профиля (изменяемая): 3 см ... 200 см, глубина: 19,8 мм, Указание: необходимая длина профиля = длина печатной платы - 16,2 мм
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Точная длина корпуса благодаря нарезке с точностью до миллиметра
Беспроблемная интеграция крупной электроники благодаря открытой конструкции
Термостойкий UM-PRO из полиамида с UL-допуском до 100 °C
Простой монтаж устройств по принципу Snap-Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
Высокая гибкость за счет свободно размещаемых крышек