Клеммы для печатных плат

Клеммы для печатных плат

Клеммы для печатных плат обеспечивают возможность простой и надежной передачи сигналов, данных и питания на печатную плату. Они подходят для самых разных задач, отраслей и рынков, в т. ч. для систем индустрии 4.0. Ассортимент продукции COMBICON от XS до XXL включает метрический и дюймовый шаг от миниатюрных клемм с шагом 2,5 мм до силовых клемм с шагом 20 мм.

Go to Product Detail Page for item 1929533
MKDSP 10HV/ 2-12,7 - Клеммы для печатной платы
MKDSP 10HV/ 2-12,7 - Клеммы для печатной платы
1929533

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 16 мм2, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: MKDSP 10HV, размер шага: 12,7 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Go to Product Detail Page for item 1704310
SPT 2,5/14-V-5,0 - Клеммы для печатной платы
SPT 2,5/14-V-5,0 - Клеммы для печатной платы
1704310

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 14, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 14, cемейство изделий: SPT 2,5/..-V, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1984730
PT 1,5/14-3,5-H - Клеммы для печатной платы
PT 1,5/14-3,5-H - Клеммы для печатной платы
1984730

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 17,5 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 14, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 14, cемейство изделий: PT 1,5/..-H, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 4,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1725672
MPT 0,5/ 4-2,54 - Клеммы для печатной платы
MPT 0,5/ 4-2,54 - Клеммы для печатной платы
1725672

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 0,5 мм2, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 4, cемейство изделий: MPT 0,5, размер шага: 2,54 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1822820
SPT-THR 1,5/ 9-H-3,5 P26 - Клеммы для печатной платы
SPT-THR 1,5/ 9-H-3,5 P26 - Клеммы для печатной платы
1822820

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 17,5 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 9, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 9, cемейство изделий: SPT 1,5/..-H-THR, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1190371
LPTA 2,5/ 9-5,0 - Клеммы для печатной платы
LPTA 2,5/ 9-5,0 - Клеммы для печатной платы
1190371

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 9, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 9, cемейство изделий: LPTA 2,5/, размер шага: 5 мм, тип подключения: Рычажный зажим push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 30 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1906213
ZFKDSA 1,5-5,08- 7 - Клеммы для печатной платы
ZFKDSA 1,5-5,08- 7 - Клеммы для печатной платы
1906213

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 7, cемейство изделий: ZFKDS(A) 1,5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1733651
SMKDSP 1,5/10-5,08 - Клеммы для печатной платы
SMKDSP 1,5/10-5,08 - Клеммы для печатной платы
1733651

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 17,5 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 10, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 10, cемейство изделий: SMKDSP 1,5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 55 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Go to Product Detail Page for item 1932520
MKDSP 25/ 5-15,00-F - Клеммы для печатной платы
MKDSP 25/ 5-15,00-F - Клеммы для печатной платы
1932520

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 125 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 35 мм2, количество потенциалов: 5, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 5, cемейство изделий: MKDSP 25/..-F, размер шага: 15 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: Z2L Позидрайв с прямым шлицем, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 4,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 4, Форма упаковки: в картонной коробке. Необходимо избегать длительных механических нагрузок на клеммы

Преимущества для Вас

  • Компактная конструкция: высокое удобство подключения и разнообразные возможности использования благодаря небольшим размерам клемм для печатной платы
  • Простая интеграция в лицевую панель устройства: экономичные проходные детали за счет использования унифицированной конструкции и расположения заподлицо
  • Оптимальная упаковка: уменьшение времени рабочего цикла и процессных затрат за счет подходящей для автоматической обработки упаковки в ленту на катушке, катушки или лоток
  • Многорядное расположение: варианты со скошенным отводом провода обеспечивают высокую плотность подключений к печатной плате
  • Встроенные тестовые гнезда: удобные замеры, без необходимости разъединять кабельную разводку или другие принадлежности

Обзор основных характеристик

Мы предлагаем Вам подходящие клеммы для печатной платы для Вашего приложения. Воспользуйтесь преимуществами уникального спектра ассортимента.

Клеммы для печатной платы

Сечение провода 0,14 мм² (AWG 26) до 95 мм² (AWG 3/0)
Токи до 232 А (МЭК) / 200 А (UL B, C)
Напряжение до 1000 В (МЭК) / 600 В (UL B, C)
Технологии подключения Винтовые и пружинные зажимы и клеммы с ножевыми контактами для разных направлений подключения
Шаг 2,5 - 20 мм
Способы пайки Пайка волной, THR и SMT
Человек обслуживает конфигуратор клемм для печатной платы на ПК

Конфигуратор клемм для печатных плат

Создайте свой желаемый вариант клемм для печатной платы из стандартных артикулов. К вашим услугам наше богатое портфолио: выберите требуемое изделие по цвету, печатной маркировке и кодированию.

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

GameChangers от Phoenix Contact для подключения устройств

GameChangers для подключения устройств

Больше, чем высокая производительность - совершенно новая игра: наши GameChangers выведут Ваши приложения на новый уровень успеха.

Две руки с землей, растением и изделием Phoenix Contact

Изделия на основе биологических материалов

Phoenix Contact разрабатывает технологии и решения для лучшего будущего. Защита климата и выбросы в окружающую среду, такие как CO₂, являются центральными отправными точками нашей стратегии устойчивого развития. Например, мы переводим первые изделия на биопластик.

Приложение Клемма для печатной платы SPE

White paper о передаче данных с помощью классической технологии подключения печатных плат Экономичные и надежные соединения для передачи данных в промышленных условиях

Надежная и высокопроизводительная передача данных приобретает все большее значение в промышленной связи. Стандартные штекерные соединители, такие как RJ45 или M12, широко используются, но ограниченное пространство и высокие механические требования часто требуют альтернативных решений. Интересные возможности здесь открывают клеммы для печатной платы. А как же целостность сигнала, скорость передачи и электромагнитная совместимость? Узнайте больше об основах, влияющих факторах и практических советах.

Новые изделия

Наклонные клеммы для печатной платы THR серии SPTA-THR 2,5
Клеммы для печатной платы SPE серии COMBICON

Наклонные клеммы для печатной платы THR с 2,5 мм²

Быстрое подключение благодаря пружинному зажиму Push-in

Клеммы для печатных плат серии SPTA-THR 2,5 дополняют ассортимент продукции наклонными клеммами для печатной платы в исполнении для пайки оплавлением припоя для автоматизированных процессов комплектации. Благодаря наклонному подключению клеммы для печатной платы особенно подходят для размещения на печатной плате в несколько рядов.

Основные характеристики

  • Токи до 32 А
  • Напряжение до 400 В
  • Сечения проводов от 0,2 до 4 мм²
  • Шаг: 5,0 мм
  • От 2 до 12 контактов
  • Поставка в коробке или упаковке в ленты

Преимущества для Вас

  • Пружинный зажим Push-in для быстрого подключения без инструмента
  • Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно понятное управление благодаря цветным контрастным кнопкам управления пружинным контактом
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Для интеграции в процессы пайки с технологией поверхностного монтажа

Клеммы для печатной платы SPE серии COMBICON

Технология подключения для однопарного Ethernet

Однопарный Ethernet (SPE) предлагает мощную технологию для реализации приложений индустрии 4.0 и промышленного интернета вещей. В этом случае клеммы для печатной платы серии COMBICON становятся незаменимыми компонентами благодаря четкому цветовому кодированию и интуитивно понятному управлению.

Основные характеристики

  • Технология винтового соединения и соединения Push-in
  • Шаг: от 3,5 до 5,08 мм
  • Направления подключения: 0°, 45° и 90°
  • Сечение провода: от 0,14 мм² до 2,5 мм² (от 26 AWG до 12 AWG)
  • Для приложений Power over Data Line (PoDL)

Преимущества для Вас

  • Интуитивно понятное управление благодаря четкому цветовому кодированию
  • Быстрая и простая интеграция полевых устройств
  • Компактная технология подключения устройств (миниатюризация)
  • Для экранированных и неэкранированных кабелей SPE
  • Протестирована и подтверждена скорость передачи данных до 1 000 Мбит/с

Все линейки изделий ассортимента COMBICON Выберите подходящую клемму для печатной платы для Вашего приложения. Наш уникальный ассортимент включает в себя изделия от миниатюрных клемм в линейке XS до силовых клемм в линейке XXL.

Клеммы для печатных плат серии изделий XS
Клеммы для печатных плат серии изделий S
Клеммы для печатных плат серии изделий M
Клеммы для печатных плат серии изделий L
Клеммы для печатных плат серии изделий XL
Клеммы для печатных плат серии изделий XXL
Клеммы для печатных плат серии изделий XS

Основные характеристики

  • Для шага от 2,5 до 3,81 мм
  • Технология подключения с помощью винтового и пружинного зажима, а также клемм с ножевыми контактами
  • Монтаж пайкой волной припоя, THR и SMT
  • Различные направления подключения и приведения в действие
  • Варианты с разъемом TWIN и встроенной возможностью проверки

Клеммы для печатных плат серии изделий S

Основные характеристики

  • Для шага от 3,5 до 7,62 мм
  • Технологии подключения с винтовыми и пружинными зажимами
  • Монтаж пайкой волной припоя, THR и SMT
  • Различные направления подключения и приведения в действие, а также многоярусные исполнения
  • Варианты с разъемом TWIN, встроенной возможностью проверки и допуском к использованию во взрывоопасных зонах

Клеммы для печатных плат серии изделий M

Основные характеристики

  • Для шага от 5,0 до 7,62 мм
  • Технологии подключения с винтовыми и пружинными зажимами
  • Монтаж пайкой волной припоя и THR
  • Различные направления подключения и приведения в действие, а также многоярусные исполнения
  • Варианты с разъемом TWIN, встроенной возможностью проверки и допуском к использованию во взрывоопасных зонах
  • Клеммы с винтовыми и пружинными зажимами той же формы

Клеммы для печатных плат серии изделий L

Основные характеристики

  • Для шага от 6,35 до 12,7 мм
  • Технологии подключения с винтовыми и пружинными зажимами
  • Монтаж пайкой THR
  • Различные направления подключения и приведения в действие
  • Варианты со встроенной возможностью проверки
  • Клеммы с винтовыми и пружинными зажимами той же формы

Клеммы для печатных плат серии изделий XL

Основные характеристики

  • Для шага от 10,15 до 15 мм
  • Технологии подключения с винтовыми и пружинными зажимами
  • Монтаж пайкой THR
  • Различные направления подключения и приведения в действие
  • Варианты со встроенной возможностью проверки
  • Клеммы с винтовыми и пружинными зажимами той же формы

Клеммы для печатных плат серии изделий XXL

Основные характеристики

  • Для шага от 17,5 до 20 мм
  • Технология подключения с винтовым зажимом
  • Монтаж пайкой THR
  • Варианты со встроенной возможностью проверки

Клеммы для печатной платы конструкции TWIN для индустрии 4.0

Аналогичные по форме клеммы для печатной платы конструкции TWIN имеют те же размеры и расположение контактов и подходят для гибкого применения в конструкциях устройств для индустрии 4.0. С винтовыми или пружинными зажимами: клеммы обладают правильными технологиями подключения для создания устройств в интернете вещей.

Клеммы для печатной платы серии SPTAF 1 с небольшой высотой

Небольшая высота клеммы для печатной платы SPTAF 1 идеально подходит для использования в инженерных системах здания и плоских модулях. Скошенное на 45 градусов отверстие для ввода кабеля и различные варианты нажимной кнопки обеспечивают простую и быструю установку. Благодаря технологии Push-in жесткие и гибкие провода до AWG 16 практично и надежно подсоединяются к печатной плате.

Электронный журнал
Обзор всего ассортимента

Ознакомьтесь с разнообразием продукции из ассортимента COMBICON на более чем 500 страницах электронного каталога продукции. Таким образом, Вы всегда найдете подходящую технологию подключения для передачи сигналов и данных для Вашего приложения.

Открыть электронный каталог
Различные клеммы для печатной платы, штекерные соединители для печатных плат и проходные клеммы для высокого тока

Идеально подходят для многочисленных приложений Клеммы для печатных плат предлагают разнообразные возможности подключения для множества приложений. К ним относятся:

Частотный преобразователь с технологией подключения печатных плат
Контроллер с технологией подключения печатных плат
Источник питания с технологией подключения печатных плат
Преобразователь сигналов с технологией подключения печатных плат
Устройство сопряжения с шиной с технологией подключения печатных плат
Светодиоды на печатной плате
Дымовые и пожарные извещатели
Коммуникационное устройство с технологией подключения печатных плат
Контроллер для автоматизации зданий
Солнечные инверторы с технологией подключения печатных плат и штекерными соединителями SUNCLIX
Дистанционный контроль при помощи технологии подключения печатных плат
Настенная коробка с технологией подключения печатных плат
Расходомер с технологией подключения печатных плат

Технологии подключения

Ассортимент изделий предлагает различные возможности подключения. От традиционного винтового зажима и разъема для быстрого подключения IDC до инновационной технологии push-in. На выбор предлагаются эти основные типы подключения.

Винтовой зажим с натяжной гильзой
Пример изображения рычажного зажима push-in
Пример изображения ножевого соединения IDC
Винтовой зажим с натяжной гильзой

Винтовой зажим не требует обслуживания и предлагает высокую гибкость и нагрузку за счет возможности подключения нескольких проводов. Подключения при помощи элемента защиты провода рассчитаны на полупромышленные приложения в области автоматизации зданий, систем безопасности или телекоммуникации. Подключения при помощи натяжной гильзы позволяют идеально соединять промышленные приложения, в которых предъявляются повышенные требования к безопасности контакта. Для узких лицевых панелей устройств и печатных плат подходит фронтальный винтовой зажим.

Подробнее о винтовом зажиме
Пример изображения рычажного зажима push-in

На базе пружинных зажимов Phoenix Contact предлагает технологии подключения при помощи пружинного зажима Push-in, рычажного пружинного зажима Push-in, пружинного зажима, пружинного зажима SUNXCLIX и разъема T-LOX с коленчатым рычагом. Этот тип подключения прост в использовании и позволяет производителям приборов экономить время в процессе монтажа. Подключения также устойчивы к вибрациям благодаря пружинящим контактным элементам.

Подробнее о пружинных зажимах
Пример изображения ножевого соединения IDC

Клеммы с ножевыми контактами IDC представляют собой технологию особо быстрого подключения без предварительной обработки проводов. При использовании этого типа подключения металлический резак вскрывает изоляцию и создает надежное соединение с проводником.

Подробнее о клеммах с ножевыми контактами

Способы монтажа

Клеммы для печатной платы могут устанавливаться на PCB различными способами. К вариантам установки относятся пайка волной, пайка THR (Through Hole Reflow) и пайка SMT (Surface Mount Technology). Они обеспечивают возможность эффективной и безопасной компоновки печатных плат.

Пример изображения процесса пайки волной
Пример изображения технологии поверхностного монтажа
Пример изображения процесса пайки THR
Пример изображения процесса пайки волной

Пайка волной представляет собой классическую технологию пайки для изготовления электронных модулей, которые преимущественно компонуются смонтированными компонентами. Характерными чертами является проходящий через печатную плату облуженный контакт и запайка на нижней стороне платы.

Краткий обзор всех процессов сборки и пайки
Пример изображения технологии поверхностного монтажа

Технология поверхностного монтажа (SMT) предназначена для монтажа компонентов на поверхности платы. Они устанавливаются в нанесенную на поверхность печатной платы паяльную пасту и запаиваются оплавлением припоя. Для этого требуются компоненты с соответствующей контактной поверхностью.

Краткий обзор всех процессов сборки и пайки
Пример изображения процесса пайки THR

Пайка THR обеспечивает возможность интеграции смонтированных компонентов из высокотемпературных материалов методом пайки оплавлением с технологией поверхностного монтажа. При этом сквозные контакты вставляются в заполненные паяльной пастой отверстия и запаиваются оплавлением припоя.

Краткий обзор всех процессов сборки и пайки