Сокращение времени простоя при одновременном повышении качества процесса
Целенаправленная оптимизация процессов во время работы
Чем эффективнее функционируют производство и цепочки процессов, тем меньше затраты и выше маржа. Наши актуальные решения для Digital Factory обеспечивают прозрачность всех данных процесса. Присоединяйтесь к нам на пути к умному производству: от ресурсосберегающего управления процессами до гибкого производства с партиями в 1 изделие в полностью защищенной сети. Цель: повысить общую эффективность оборудования (OEE) на производстве. Цель – сократить время простоя и одновременно повысить качество и производительность. Достигнутый уровень прозрачности раскрывает потенциал оптимизации на Digital Factory. На пути к устойчивому развитию также повышается производительность.
Повышение производительности благодаря интеллектуальному анализу данных и машинному обучению
Оптимизация производства на основе искусственного интеллекта: от мониторинга состояния и предиктивного обслуживания до экономии времени на 30 %
С помощью нашего решения для интеллектуального производства мы смогли быстро и легко выполнить требования безопасности для применения робота. Реализация была возможна без особых усилий.
Подкаст
Подкаст по теме оптимизации производства благодаря ИИ
В подкасте Том Хаммербахер рассказывает о том, как его команда использует машинное обучение для улучшения энергопотребления своих клиентов. В нем также рассказывается о том, как искусственный интеллект используется на практике. Технические средства автоматизации от Phoenix Contact играют здесь важную роль. Вы также узнаете о том, как эти актуальные технологии и решения тестируются и используются на нашем собственном заводе.
Правильное проектирование и эффективная эксплуатация насосных систем позволяют экономить до 50 % энергии
Практический пример: оптимизация насосов и трёхфазных двигателей в смысле All Electric Society
Эффективность и экономия: сокращение энергопотребления и эксплуатационных расходов благодаря решениям на основе данных и открытым системам
Для регистрации важных данных о работе трёхфазных двигателей можно использовать такие устройства, как EMpro и датчики температуры, вибрации и давления. Все данные анализируются в программном обеспечении MLnext для контроля и оптимизации энергопотребления и производительности двигателей.
Интеграция решений, основанных на данных, и открытых систем, таких как MLnext и PLCnext Technology от Phoenix Contact, позволяет оптимально контролировать и управлять трёхфазными двигателями. PLCnext Technology - это открытая и гибкая экосистема, позволяющая интегрировать модели машинного обучения и другие современные технологии. Это позволяет непрерывно производить мониторинг и оптимизировать работу двигателей, прогнозируя их состояние и своевременно принимая меры по техническому обслуживанию.
В критически важных областях, таких как тепловые процессы в стекольной, химической или сталелитейной промышленности, резервные насосы часто годами работают в неправильных сценариях использования, классах производительности или с самого начала имеют неправильные параметры. Это приводит к высоким затратам на эксплуатацию и хранение. Постоянный мониторинг и анализ рабочих данных позволяет выявлять и устранять такие недостатки на ранних стадиях. Благодаря контролю на основе данных дефектные уплотнения и мембраны распознаются на ранней стадии. Это экономит расходы, повышает безопасность и эффективность.
Повышайте уровень автоматизации разумно с учетом экономических аспектов
На 30-50 % дешевле классического подхода MES: автоматизация, анализ и целенаправленная оптимизация процессов для повышения эффективности и одновременного снижения затрат
Компактный кабинет умного производства управляет машинами, контролирует системы и обеспечивает важную диагностику. Благодаря модульной конструкции Вы можете выбрать подходящую комбинацию из готовых или индивидуальных конфигураций. Кроме того, на основе данного дизайна Вы можете реализовать собственное решение.
Библиотека умного производства включает собрание функциональных блоков и элементов визуализации для создания собственного открытого стандарта автоматизации. Важные функции управления, контроля и диагностики могут быть реализованы, а подходящие визуализации использованы без особых усилий при программировании. Визуализация на основе интегрированного сервера PLCnext Web HMI автоматически генерируется из прикладной программы на основе правил, а также может быть индивидуально расширена.
Соответствующее обучение и четкие описания помогут Вам внедрить стандарт автоматизации для Ваших систем, который можно использовать по всему миру.
В связи с изменением роли человека необходимо создать подходящие интерфейсы MMI для взаимодействия между людьми и машинами. Модульная станция оператора от Phoenix Contact сочетает в себе самые высокие требования к прочности, а также тонкий эргономичный дизайн и объединяет их с интеллектуальными и мощными возможностями управления. Модульные станции управления могут быть установлены на заводах без дополнительных инженерных работ. Требуется только источник питания и сетевое подключение. Станции оператора оснащены ПК IPC 65, а также интегрированным веб-клиентом (опционально также с открытой операционной системой Windows). Они обладают гибкими характеристиками, различными размерами экрана и множеством вариантов управления, таких как кнопочный пульт, клавиатура, мышь или считыватель RFID.
С помощью нашего решения умного производства мы смогли быстро, легко и без особых усилий реализовать требования безопасности предприятия для применения роботов на нашем производстве.
Компактность и открытость в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями
Станция управления
Модульная станция управления от Phoenix Contact - это идеальное решение MMI. Оно сочетает в себе высочайшие стандарты прочности и изящный эргономичный дизайн с интеллектуальными и мощными возможностями управления. Модульные станции управления могут быть установлены на заводах без дополнительных инженерных работ. Кроме того, они характеризуются масштабируемой производительностью, размером экрана и различными интерфейсами управления (кнопочный блок, клавиатура, мышь, RFID-считыватель).
AGV
Гибкость на высшем уровне:
Мы предлагаем Вам решения для электрификации и автоматизации AGV: управление, безопасность, навигация, электрификация, связь и энергия. Для автоматизированной системы управления автомобилем, в которой компоненты гармонизированы, а функции могут быть гибко и легко адаптированы или расширены.
Кабинет умного производства
Простая и экономичная автоматизация: Сочетание компактного кабинета и интеллектуальной библиотеки умного производства позволяет управлять и контролировать установки и машины, а также проводить соответствующую диагностику. Благодаря модульной конструкции Вы можете выбрать подходящую комбинацию из готовых или индивидуальных конфигураций и реализовать таким образом индивидуальные сценарии использования.
Облако
Простая и безопасная реализация глобальной доступности данных: производство на основе облачных технологий может быть объединено в сеть по всему миру и в разных местах. Теперь с Digital Factory у Вас есть выбор: использовать высокопроизводительную plug & play платформу промышленного интернета вещей Proficloud.io от Phoenix Contact или любую другую облачную платформу благодаря открытости наших решений.
Преимущества для Вас
Быстрая модульная автоматизация децентрализованных машин и установок для повышения эффективности процессов
Повышение качества продукции за счет мониторинга и оптимизации процессов на основе искусственного интеллекта с помощью машинного обучения (MLnext)
Принимайте решения быстрее благодаря мониторингу состояния и профилактическому обслуживанию
Повышение производительности благодаря открытой и мощной экосистеме PLCnext Technology Ecosystem в сочетании со стандартом автоматизации «умное производство»
Дополнительные изделия для повышения производительности
Asset Administration Shell (AAS) от Phoenix Contact служит цифровым двойником и обеспечивает стандартизированный обмен данными между различными системами. Повышение прозрачности и безопасности данных, более эффективные процессы благодаря плавной интеграции.
Phoenix Contact предлагает решения для автоматизации, такие как PLCnext Technology, которые обеспечивают гибкое и масштабируемое управление. Эта технология поддерживает интеграцию возобновляемых источников энергии и оптимизирует энергопотребление за счет интеллектуального управления. Это позволит Вам в долгосрочной перспективе сократить потребление электроэнергии и эксплуатационные расходы и обеспечить устойчивое развитие.
Решения для обеспечения промышленной безопасности от Phoenix Contact, такие как сертифицированные контроллеры серии PLCnext Control, обеспечивают комплексную защиту от кибератак. Повысьте безопасность используемой системы и обеспечьте ее защиту от сбоев и потери данных.
ЦЗВ от пользователей заводов
Энергоаккумуляторные системы и менеджмент электропитания от Phoenix Contact позволяют эффективно использовать возобновляемые источники энергии и хранить их энергию. Для снижения затрат на энергию, стабилизации потребностей в энергии, содействия устойчивому развитию.
Модульные решения для автоматизации и кампусные сети 5G от Phoenix Contact предлагают гибкие и быстрые возможности для адаптации. Для повышения гибкости производства и ускорения реакции на требования рынка.
Благодаря объединению секторов и ключевым показателям CO₂ с помощью Asset Administration Shell можно получить целостное представление и оптимизировать энергетические потоки. Для сокращения выбросов CO₂ при соблюдении экологических стандартов устойчивого развития производства.