Сбалансированность и эффективность – производственные объекты на промышленных площадях
Полностью цифровая и безопасная система с 60-процентной экономией времени на проектирование и внедрение.
Serum Institute of India в Пуне – один из крупнейших в мире производителей вакцин. Ежегодно здесь производится около 1,5 миллиарда доз вакцины, которая продается по всему миру.
Компания была основана в 1966 году доктором Сайрусом Пунаваллой с целью производства жизненно важных иммунобиологических препаратов, которые до этого времени были дефицитом в Индии и импортировались по высоким ценам.
Требование
Цифровизация и повышение устойчивости развития
Устойчивое развитие и цифровизация на существующих промышленных объектах имеют большое значение. Основное внимание уделяется оптимизации потребления на предприятиях и сокращению выбросов CO2 на существующих и новых заводах. Наряду с проблемами цифровизация открывает возможности для повышения эффективности и конкурентоспособности. Цифровизация - ключ к устойчивому развитию производства на основе данных. Эти данные собираются и анализируются. Это обеспечивает максимальную прозрачность потребления и процессов. Эта информация может быть использована для разработки мер по минимизации потребления и оптимизации процессов.
Сначала необходимо записать, сохранить и визуализировать более 300 машин и процессов для подключения к системе SCADA. Так сохраняются данные. Разнообразие различных протоколов связи и соединение OT с ИТ - вот задачи, которые стояли перед проектом. Data Collection Box использовался для сбора необходимых данных из существующих систем без ущерба для сертификации или текущей деятельности.
Решение
Открытость технологии PLCnext Technology позволяет безопасно соединять OT и ИТ и управлять различными интерфейсами. Теперь мы можем не только производить продукцию более эффективно и, следовательно, более сбалансированно, но и защитить свою IP.
Чтобы успеть выполнить обещанные поставки вакцин и избежать дорогостоящих, ресурсоемких простоев, важно любой ценой избежать сбоев в работе системы. Прозрачность процесса и обнаружение отклонений помогают распознать и устранить возникающие дефекты, например, из-за усталости материала, еще до их появления.
Полная прозрачность процессов и потребления также служит ключом к устойчивому развитию, поскольку благодаря прозрачности данных компания теперь лучше видит эффективность использования ресурсов и может оптимизировать баланс устойчивости.
Это обеспечивает стабильное качество, высокую эффективность процесса и экономию ценных ресурсов.
Помимо сбора и обработки данных, мы смогли произвести впечатление благодаря нашему обширному опыту в области кибербезопасности и сертификации в соответствии с МЭК 62443. Здесь, в Serum Institute of India, мы достигли уровня безопасности 2, что было очень важно для фармацевтической компании, например, для защиты рецептур и процессов производства вакцин от несанкционированного доступа.
Преимущества для Вас
Повышение производительности: сбор, сохранение и визуализация данных процесса
Оптимизация за счет использования искусственного интеллекта и машинного обучения
Повышение устойчивого развития с помощью прозрачности данных
Кибербезопасность на 360° в соответствии с МЭК 62443
Сокращение времени проектирования на 60 % благодаря предварительно сконфигурированному решению Data Collection Box
Контакты
Your experts for the digital factory
Глобальное управление промышленностью Digital Factory сейчас
Безграничный обмен данными благодаря открытым интерфейсам
Открытость нашей технологии PLCnext Technology стала главным преимуществом в этом проекте: это означает, что можно использовать множество интерфейсов. Это было бы невозможно при использовании проприетарной системы. Являясь открытым и масштабируемым интерфейсом, система промышленного интернета вещей нормализует самые разные данные. Она позволяет трансформировать существующую систему SCADA заказчика и таким образом соединить OT и IT. Помимо сбора и обработки данных, мы смогли произвести впечатление своим обширным опытом в области кибербезопасности и сертификацией в соответствии с МЭК 62443, получив уровень безопасности 2 от Serum Institute of India.