Простой и быстрый сбор данных Интеллектуальный сбор данных с помощью нашего компактного блока сбора данных Data Collection Box – от датчиков и измерительных модулей до облака

Применение Data Collection Box на производстве

Требование


Производственные установки

Сбор данных без нарушения производственного процесса

Данные являются ключом к успешной цифровизации Вашего производства. Каждый день из данных генерируется бесчисленное количество информации. Эта информация может быть использована, например, для оптимизации производства или создания новых бизнес-моделей. Они должны быть доступны в реальном времени и в любое время поддаваться анализу. Для того чтобы повысить производительность, необходимо внедрить межзаводскую и в то же время индивидуально адаптируемую концепцию сбора данных. В этой концепции должны учитываться как старые, так и новые системы. Особенно на старых предприятиях, соответствующие стандартные интерфейсы, такие как MQTT или OPC UA, доступны не везде. В части промышленного интернета вещей и больших объемов данных современная фабрика предлагает множество собираемых данных. Если раньше результаты измерений, таких как температура, вода, давление или данные машины, собирались локально и оценивались индивидуально, то сегодня сбор, интеграция и анализ данных осуществляется централизованно. Это позволяет получить полное представление о фактическом состоянии машин, установок и процессов на производстве. Кроме обзора используемых ресурсов, таким образом можно выявить несоответствия процесса или качества, чтобы реализовать новые потенциальные возможности. Только таким способом предприятия могут совершить постепенный переход на устойчивое производство с нейтральным уровнем выбросов CO₂ и повышенной общей эффективностью оборудования (OEE).

Решение


Человек с планшетом на производстве

Оптимизация процессов и устойчивость благодаря повышенной прозрачности

Эффективный сбор данных необходим для достижения полной прозрачности производственного процесса. Такая прозрачность обеспечивает сбалансированное и эффективное производство. Именно для решения таких задач разработан Data Collection Box, который позволяет собирать большой объем энергетических данных и данных процесса, не оказывая при этом влияния или не мешая выполнению текущей работы. Модульная и компактная конструкция позволяет легко реализовать различные варианты устройства, рассчитанные как на новые, так и уже используемые приложения.

Соответствие любому варианту использования Data Collection Box позволяет решать любую проблему

Data Collection Box можно использовать для сбора энергетических данных и данных процессов на новых и уже действующих установках различными способами. Накопленные данные, как правило, хранятся на локальном носителе или после незначительных настроек могут быть также переданы, например, в ИТ или облачные сервисы, например, PROFICLOUD. При этом имеется возможность выбирать между стандартизированными модулями или полностью индивидуальными вариантами. Возможность выбора индивидуальных параметров не ограничивается только аппаратным обеспечением, а может быть реализована также в программном обеспечении.

В процессе выбора подходящего Data Collection Box требуется учитывать всего два аспекта.

Шаг 1: сбор каких данных требуется? Правильное оснащение для любого типа данных

Устройство для энергетического мониторинга
Удаленные системы ввода-вывода
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
Устройство для энергетического мониторинга

Для сбора энергетических данных машин и установок предлагается большой ассортимент изделий. Таким образом, можно подобрать правильные измерительные устройства и соответствующие компоненты в зависимости от конкретных требований. Энергоизмерительные приборы EMpro позволяют передавать, например, данные локально в сеть или непосредственно в облако. Познакомьтесь с разнообразными возможностями интеллектуального сбора данных и реализуйте устойчивую систему энергетического менеджмента.

Узнать больше об энергетическом менеджменте
Удаленные системы ввода-вывода

Для сбора данных процессов, таких как продолжительность определенного процесса установки, можно использовать наши удаленные системы ввода-вывода для подключения к Data Collection Box. Главным образом устанавливаются системы ввода-вывода Axioline F и SE.

Узнать подробнее об удаленных системах ввода-вывода
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода

Чтобы реализовать сбор и последующую обработку необходимых данных на производстве, кроме системы ввода-вывода требуются соответствующие контроллеры, промышленные ПК или EPC. Контроллеры и EPC PLCnext Technology позволяют получить большое количество различных исполнений. Возможности ассортимента расширяются широким выбором высокопроизводительных промышленных ПК.

Узнать подробнее о SPS и устройствах ввода-вывода

Шаг 2: какой Data Collection Box подходит для Вашего проекта? Уже готовая конфигурация или индивидуальная модель? Выберите подходящую модель для своего исполнения.

Готовый Data Collection Box
Индивидуальные Data Collection Box
Индивидуальный Data Collection Box со знаками вопроса
Различные приложения для нормирования и анализа данных в PLCnext Store
Готовый Data Collection Box

На базе готовых вариантов можно создавать различные стандартизированные решения. Уже протестированы в различных приложениях и готовы к использованию, требуется только незначительная корректировка параметров. Это позволяет быстро вводить в эксплуатацию Data Collection Box.

Кроме того, модели сертифицированы CE. По запросу можно получить варианты с альтернативной сертификацией, например, UL или CCC.

Индивидуальные Data Collection Box

Если стандартные варианты полностью не соответствуют предъявленным требованиям, то готовые решения можно использовать в качестве базовой модели для создания новых вариантов.

При этом Вы самостоятельно выбираете модули для сбора данных процесса и энергетических данных и обработки данных, а также тип нужного корпуса. При этом имеется возможность интегрировать компоненты сторонних производителей.

Индивидуальный Data Collection Box со знаками вопроса

В случае значительных отклонений в части требований и используемых приложений мы совместными усилиями разработаем полностью новый вариант Data Collection Box. Кроме модулей для обработки данных, сбора данных процессов и энергетических данных и корпусов, можно свободно выбирать также и любые другие параметры. Таким образом, обеспечивается полное соответствие Data Collection Box области применения и требованиям.

Различные приложения для нормирования и анализа данных в PLCnext Store

Data Collection Box рассчитан на сбор данных в области операционных технологий. При этом его можно дополнить простым и быстрым способом благодаря открытой технологии управления PLCnext Technology. Таким образом можно реализовать обмен данными за пределами области OT при помощи платформы промышленного интернета вещей. Таким образом, эта платформа открывает безграничные возможности обмена данными в любой ИТ или облачной системе. Кроме уже имеющихся OT, ИТ и облачных соединителей, можно самостоятельно добавлять собственные соединители.

Кроме того, имеется программное обеспечение для машинного обучения MLnext, которое можно использовать для простой оценки даже больших и сложных объемов данных с помощью нейронных сетей. При этом можно выбирать между различными версиями, в которых оценка запускается ручным, полуавтоматическим или автоматическим способом. При помощи алгоритмов на основе ИИ можно оптимизировать, например, процессы Digital Factory.

Преимущества для Вас

  • От готовых решений до индивидуальных вариантов - мы предлагаем Вам изделия, соответствующие Вашим потребностям и задачам.
  • Умные изделия для сбора данных процессов и энергетических данных обеспечивают легкость и безошибочность ввода в эксплуатацию на производстве.
  • Опциональное расширение промышленного интернета вещей позволяет осуществлять неограниченный обмен данными за пределами OT с уровнем ИТ и облачными сервисами.
  • Опциональное расширение MLnext на базе ИИ позволяет эффективно анализировать большие объемы данных с целью более точной и оперативной реализации оптимизации.

Многие клиенты уже пользуются преимуществами глобальной концепции сбора данных в нескольких местах, которую мы смогли адаптировать к их потребностям и ресурсам благодаря индивидуальному и масштабируемому подходу.

Маркус Кик - Phoenix Contact, Менеджер по развитию бизнеса
Маркус Кик

Эффективный сбор данных на PLCnext Factory Простой способ измерения уровня энергопотребления

На производстве электроники PLCnext Factory в Бад-Пирмонте (Германия) в день регистрируется в среднем 2,7 миллиона точек данных. Для повышения ресурсоэффективности производства Data Collection Box уже используется во многих позициях. Наши эксперты рассказывают о современных проблемах, связанных со сбором данных. Узнайте, как можно просто и быстро интегрировать соответствующий вариант модуля на практике.

Контакты


Групповая фотография команды экспертов по Digital Factory
Your experts for the digital factory
Глобальное управление промышленностью Digital Factory сейчас
Мы будем рады поддержать Вас на пути к эффективной, сбалансированной и безопасной фабрике.

Продукция


Высокопроизводительные компоненты компактно размещены всего в одном модуле

Изображение Data Collection Box
Источники питания
Конструкция и высокая удельная мощность наших источников питания UNO POWER позволяет оптимально использовать их в компактных распределительных коробках для нагрузок до 960 Вт.
Узнать больше
Источники питания
PLCnext Technology
Открытая платформа управления PLCnext Technology позволяет добиться особенно высокой степени открытости. Чтобы добиться необходимой производительности для используемого приложения, выберите между контроллером и EPC.
Узнать больше
PLCnext Technology
Удаленные модули ввода-вывода
Удаленные системы ввода-вывода Phoenix Contact со степенями защиты IP20 и IP65/67 рассчитаны на любые распространенные шинные системы и сети. С их помощью сбор необходимых данных процесса осуществляется непосредственно в Data Collection Box.
Узнать больше
Удаленные модули ввода-вывода
Энергоизмерительные модули
Для измерения энергетических данных имеется большой ассортимент изделий, которые после монтажа допускают возможность расширения новыми модулями.
Узнать больше
Энергоизмерительные модули
Адаптируемый корпус
Компактный корпус позволяет установить Data Collection Box на установке или на полу. Кроме того, можно выбирать между различными материалами корпуса, такими как пластик или нержавеющая сталь, с учетом любых условий окружающей среды.
Человек с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.