Промышленный интернет вещей Промышленный интернет вещей предоставляет информацию в режиме реального времени для улучшения оперативного управления и повышения эффективности производства. Это позволяет оптимизировать процессы технического обслуживания, сократить время простоя и более эффективно использовать ресурсы. Промышленный интернет вещей масштабируется и адаптируется к Вашим требованиям.

Человек работает с промышленным интернетом вещей (IIoT)
Вариант использования промышленного интернета вещей: цифровой двойник на планшете

Промышленный интернет вещей (IIoT) - это подкатегория интернета вещей (IoT). Он представляет собой промышленную версию интернета вещей и ориентирован на применение в производственной и промышленной среде.

Что такое промышленный интернет вещей?

Промышленный интернет вещей (IIoT) - это подкатегория интернета вещей (IoT). Он представляет собой промышленную версию интернета вещей и ориентирован на применение в производственной и промышленной среде. В отличие от интернета вещей, где на первый план выходят потребители и пользователи, промышленный интернет вещей фокусируется на промышленных процессах и рабочих процессах.

Цель промышленного интернета вещей - повысить операционную эффективность, снизить производственные затраты, ускорить процессы и реализовать новые бизнес-модели. Благодаря объединению в сеть машин, производственных систем и производственных процессов проводится анализ данных для оптимизации производительности, эффективности и технического обслуживания производства.

Технологии промышленного интернета вещей являются основой для создания сбалансированных Digital Factory.

Характеристики промышленного интернета вещей - от OT к ИТ

Характеристики промышленного интернета вещей - от OT к ИТ

Промышленный интернет вещей: в отличие от интернета вещей, где на первый план выходят потребители и пользователи, промышленный интернет вещей фокусируется на промышленных процессах и рабочих процессах

PLCnext Control
Шлюз облачной системы от Phoenix Contact

Любые данные, любое облако: PLCnext Control – это аппаратное обеспечение для экосистемы PLCnext Technology. Открытая платформа позволяет реализовывать проекты по автоматизации без традиционных ограничений проприетарных систем.

Система управления
Облачный шлюз
Интеллектуальная сеть с помощью облачных подключений

Промышленный интернет вещей: процессы можно оптимизировать, используя преимущества отдельных облачных сервисов

Любое облако: интеллектуальная сеть через облачные соединения

Максимально используйте Ваши данные. Используйте преимущества отдельных облачных сервисов для оптимизации процессов. Таким образом, Вы повышаете качество своих изделий или установок, снижаете затраты и избавляетесь от необходимости вмешиваться в работу действующих приложений. Ваши данные находятся под оптимальной защитой.

В то время как все стандартные устройства PLCnext Control имеют прямое подсоединение к Proficloud.io, то для всех остальных облачных служб Вы можете либо загрузить из PLCnext Store готовые приложения для соединения PLCnext Control с облаком напрямую и сэкономите таким образом на программировании, либо использовать стандартную связь, например, OPC UA или MQTT, для соединения с Вашим облачным решением.

Области применения Промышленный интернет вещей (IIoT) предлагает широкий спектр возможных применений. Здесь Вы найдете лишь небольшую подборку практических примеров использования:

Оптимизация производства благодаря ИИ
Factory Automation
Логистический центр
Интеллектуальная система экологического менеджмента
Человек перед экраном с адаптером MORYX Omniverse
Сервисы, локальные, граничные: подходы на основе промышленного интернета вещей
Оптимизация производства благодаря ИИ

MLnext обеспечивает ресурсосберегающие и эффективные производственные процессы с помощью интеллектуального анализа данных. Данные с производственных машин служат основой для решений по цифровизации и дают представление о потреблении ресурсов. Оценка с помощью машинного обучения дает преимущества по сравнению с ручным анализом и масштабируемостью для производственных процессов. MLnext от Phoenix Contact позволяет создавать нейронные сети для связывания данных, оптимизировать планирование персонала и распределение машин.

Оптимизация производства благодаря ИИ и MLnext
Factory Automation

70 переменных генерируют 416 000 точек данных в час - Эта демонстрация показывает масштабируемое решение промышленного интернета вещей с PLCnext Technology на примере завода по производству бутылок. Проект состоит из программы для программируемого логического контроллера, которая моделирует технологический процесс и данные о поставках, которые могут быть опубликованы с помощью системы промышленного интернета вещей. Приложение Node-RED считывает все точки данных из системы промышленного интернета вещей и сохраняет их в базе данных InfluxDB. Отсюда все значения визуализируются в приборных панелях Grafana.

Логистический центр

Инновационное управление энергопотреблением благодаря облачным сервисам - Ведущая логистическая компания по недвижимости оптимизирует цепочки поставок клиентов и повышает производительность доставки. В рамках инициатив ЕС по мониторингу энергопотребления и устойчивого развития регистрировались и передавались клиентам данные об энергопотреблении автомобилей, освещения и складских роботов. Компания Phoenix Contact разработала систему для энергетического мониторинга и сбора данных. Приборная панель показывает энергопотребление посылок и может быть расширена.

Интеллектуальная система экологического менеджмента

Используйте решение Environmental IoT, чтобы отслеживать данные об окружающей среде.

Подробнее об интеллектуальном экологическом менеджменте
Человек перед экраном с адаптером MORYX Omniverse

MORYX Industry и NVIDIA делают цифровых двойников возможными в реальном времени. Так как MORYX служит цифровым мостом от промышленной метавселенной к реальному заводу и Вашим производственным площадям. Это стало возможным благодаря нашему адаптеру MORYX Omniverse.

Преимущества: Цифровая согласованность, сокращение ручного труда, снижение затрат, повышение качества данных, уменьшение количества отходов и улучшение цифрового взаимодействия для большей гибкости.

Сервисы, локальные, граничные: подходы на основе промышленного интернета вещей

Промышленный интернет вещей предлагает широкий спектр возможных применений. Компании могут выбрать один из вариантов развертывания. Промышленный интернет вещей на базе сервисов не требует локальной ИТ-инфраструктуры и предлагает гибкие вычислительные мощности. Безопасность гарантируется централизованными службами. On-Premises IIoT обеспечивает выполнение на месте с очень быстрым временем срабатывания и определенной вычислительной мощностью. Периферийные вычисления сочетают в себе оба варианта и идеально подходят для трудоемких процессов. Phoenix Contact предлагает индивидуальные решения в области промышленного интернета вещей.

Вопросы и ответы Здесь мы отвечаем на часто задаваемые вопросы о промышленном интернете вещей:

Человек управляет технологией промышленного интернета вещей
Человек управляет технологией промышленного интернета вещей
Человек управляет технологией промышленного интернета вещей
Человек управляет технологией промышленного интернета вещей
Человек управляет технологией промышленного интернета вещей

  • Датчики: сбор данных на месте.
  • Периферийные вычисления: обработка данных в непосредственной близости от источника.
  • LPWAN: низкое энергопотребление, большой радиус действия.
  • 5G: высокая пропускная способность, низкая задержка.
  • Различия в дальности действия, задержке и энергоэффективности.

Человек управляет технологией промышленного интернета вещей

  • Повышение эффективности: данные в реальном времени и автоматизация повышают производительность.
  • Профилактическое обслуживание: избегайте времени отказа, распознавая проблемы на ранней стадии.
  • Лучшая основа для принятия решений: комплексный анализ данных позволяет принимать обоснованные решения.

Человек управляет технологией промышленного интернета вещей

В качестве примера можно привести MQTT, OPC UA и CoAP. Эти стандарты обеспечивают совместимость и безопасность.

Phoenix Contact будет рада предоставить Вам исчерпывающую консультацию при личной встрече.

Человек управляет технологией промышленного интернета вещей

Защита от атак: Применяйте меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа.

Шифрование: защита связи между устройствами и сетями.

Аутентификация: убедитесь, что только авторизованные пользователи могут получить доступ к устройствам промышленного интернета вещей.

Безопасная настройка устройств: откажитесь от паролей по умолчанию и настраивайте устройства безопасно.

Запросить консультацию сейчас!