The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Энергоэффективность без остановки производства – Boehringer Ingelheim снижает потребление благодаря интеллектуальному анализу энергопотребления

Линия розлива лекарств
Вид с воздуха на фабрику и здание компании Boehringer

Boehringer Ingelheim – инновации и ответственность с 1885 года

Boehringer Ingelheim – одна из ведущих мировых фармацевтических компаний, занимающихся научными исследованиями. С момента своего основания в 1885 году семейная компания стремится к достижению реального прогресса в медицине благодаря инновациям – сегодня и для будущих поколений. Более 53 000 сотрудников работают в подразделениях Фармацевтика человека, Здоровье животных и Биофармацевтика. Главная задача: Устойчивое развитие и ответственное использование ресурсов во всех сферах деятельности компании.

Завод Boehringer Ingelheim

Высокое энергопотребление в сочетании со строгими производственными требованиями

Компания Boehringer Ingelheim использует специальные вакуумные насосы для проверки герметичности в процессе производства картриджей для ингаляторов. Десять насосов общей мощностью 55 кВт вызывали высокое потребление энергии даже в холостом режиме. В то же время нормативные требования не позволяли модифицировать существующую систему тестирования или прерывать текущее производство. Цель: точный анализ потребности в энергии в реальных условиях – без вмешательства в сертифицированные процессы.

Результаты измерений в компании Boehringer

Бесконтактное измерение

Совместно с Phoenix Contact компания Boehringer Ingelheim разработала интеллектуальное решение для бесконтактного сбора данных по энергии во время работы:

  • Измерение в реальном времени: энергоизмерительные приборы серии EMpro регистрируют данные о текущем потреблении через клеммы, расположенные вокруг кабелей – без какого-либо вмешательства в электромонтаж.
  • Оценка данных с помощью PLCnext Technology: данные анализируются с помощью пограничного устройства EPC 1522 в сочетании с открытой системой автоматизации PLCnext Technology.
  • Бесшовная интеграция: решение было установлено отдельно в шкафу управления и использует существующее питание 230 В – без влияния на текущую работу.

Открытость экосистемы PLCnext позволяет гибко интегрировать существующие и будущие технологии и протоколы, такие как Modbus, NodeRed или MQTT.

Шкаф управления от Phoenix Contact с контрольно-измерительной техникой в компании Boehringer

Преимущества

  • 10 % экономии электроэнергии благодаря интеллектуальному управлению режимом ожидания через 15 минут.
  • Нет необходимости прерывать производство или вносить изменения в тестовую систему
  • Дополнительный потенциал оптимизации благодаря обнаруженным утечкам и насосам увеличенного размера
  • Открытая, перспективная система с легкой возможностью расширения и интеграции новых инструментов
  • Надежный партнер по проекту: Phoenix Contact впечатляет глубоким знанием отрасли, быстрым внедрением и партнерским сотрудничеством на самом высоком уровне
Шкаф управления с технологией измерения и системой безопасности от Phoenix Contact

Boehringer Ingelheim на пути к сбалансированному производству

Совместно проведенный анализ энергопотребления позволил компании Boehringer Ingelheim добиться прямой экономии энергии на 10 % и выявить дальнейший потенциал для будущей оптимизации. Особого внимания заслуживает тот факт, что решение было внедрено без вмешательства в чувствительные производственные процессы и отвечает всем фармацевтическим требованиям. Благодаря партнерству Phoenix Contact и открытости технологии PLCnext Technology компания Boehringer Ingelheim имеет идеальные возможности для успешного достижения амбициозных целей по энергосбережению и сокращению выбросов CO₂ к 2030 году.

Контакты


Ihre Experten für die digitale Fabrik

Групповая фотография команды экспертов по Digital Factory
Your experts for the digital factory
Глобальное управление промышленностью Digital Factory сейчас
Мы будем рады поддержать Вас на пути к эффективной, сбалансированной и безопасной фабрике.

Продукция