На плоскости 15 мм x 62 мм можно реализовать до 16 соединений одного Axioline Smart Element. Вы можете соединять проводники с сечением провода до 1,5 мм² с помощью наконечника, включая пластмассовый бортик.
Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 8, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, 0 мА ... 40 мА, -40 мА ... 40 мА, cпособ подключения: 2-, 3-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, встроенный блок питания датчиков, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки