AXL F DI16/4 2F - Цифровой модуль
2688022

Axioline F, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

16 цифровых входов согласно EN 61131‑2 тип 1 и тип 3
24 B DC, 2,4 мА
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Двухступенчатая настройка времени фильтрации: < 100 мкс или 500 мкс
Максимальная входная частота: 5 кГц
Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 2 A
Максимально допустимый ток нагрузки модуля: 4 A (2 A на группу из макс. 8 датчиков)
Минимальное время обновления менее 100 мкс
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства