На плоскости 15 мм x 62 мм можно реализовать до 16 соединений одного Axioline Smart Element. Вы можете соединять проводники с сечением провода до 1,5 мм² с помощью наконечника, включая пластмассовый бортик.
Axioline Smart Elements, Коммуникационный модуль, интерфейс RS-232: 1, Размер пакета данных процесса: 64 байт, Протокол прозрачности, Сквозной протокол, Протокол XON/XOFF, Modbus/RTU (поддержка клиента), cтепень защиты: IP20