AXL P EX IS DI16 NAM 1F - Цифровой модуль
1052417

Axioline P, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 16 (NAMUR), 8 В DC, cпособ подключения: 2-проводная схема, Функциональность NAMUR, искробезопасный, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline P

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

16 цифровых входных сигналов NAMUR для бесконтактных датчиков NAMUR согласно EN 60947-5-6
Ненагруженные контакты
Переключающие контакты с цепью сопротивления согласно МЭК/EN 60947-5-6
2-проводная схема подключения датчиков
Искробезопасные цифровые входы с соединением с зоной 1, зоной 0 или разделом 1
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Диапазон температуры: -40 °C ... +70 °C
С возможностью горячей замены