На плоскости 15 мм x 62 мм можно реализовать до 16 соединений одного Axioline Smart Element. Вы можете соединять проводники с сечением провода до 1,5 мм² с помощью наконечника, включая пластмассовый бортик.
Axioline F, Модуль регистрации температуры, Функциональная безопасность, Входы для резистивных температурных датчиков, PROFIsafe, только для подключения к контроллеру Phoenix Contact или Siemens, Безопасные аналоговые входы: 8 (1-канальное расположение), 4 (2-канальное расположение), cпособ подключения: 2-, 3-, 4-проводной экранированный кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F