AXL P EX IS AI8 P HART 1F - Аналоговый модуль
1215391

Axioline P, Модуль аналогового ввода, Пассивные аналоговые входы: 8 (HART), 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, Функциональность HART, искробезопасный, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline P

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Пассивный модуль аналогового ввода
Получает ток из активных аналоговых входных сигналов с поддержкой HART в количестве до восьми
Циклическиий доступ к PV, SV, TV, QV и контурному току
Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мA
Искробезопасные аналоговые входы с соединением с зоной 1, зоной 0 или разделом 1
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Диапазон температуры: -40 °C ... +70 °C
С возможностью горячей замены