Модуль представляет собой модуль ввода-вывода Axioline P для использования в модульной системе ввода-вывода Axioline P. Модуль представляет собой модульное устройство ввода-вывода, которое можно добавить в локальную шину Axioline P для передачи данных ввода-вывода в вышестоящее по отношению к станции устройство сопряжения с шиной. Он служит для регистрации сигналов резистивных датчиков температуры. Модуль совместим со всеми платиновыми или никелевыми датчиками согласно DIN EN 60751 и SAMA. Кроме того, он работает с датчиками типа Cu10, Cu50, Cu53 и различными датчиками типа KTY8x. В качестве искробезопасного модуля ввода-вывода данное устройство позволяет подключать искробезопасные полевые устройства ввода-вывода напрямую к клеммам модуля. Модуль полностью совместим с возможностью горячей замены и может быть снят под напряжением.
AXL P EX IS RTD8 1F
-
Температурный модуль
1397157
Axioline P, Модуль регистрации температуры, Аналоговые входы: 8 (для резистивных температурных датчиков), cпособ подключения: 2-, 3-, 4-проводной экранированный кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, Функциональность RTD, искробезопасный, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline P
Подробная информация о продукте
cUL Listed
ID допуска: E238705IECEx
ID допуска: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
ID допуска: FILE E196811UL регистрация
ID допуска: FIILE E196811ATEX
ID допуска: DEMKO 20 ATEX 2370XСовместимые изделия
Преимущества для вас
8 аналоговых каналов ввода для подключения измерительных температурных резисторов (RTD)
Линейные входы 500 Ом, 5 кОм и 10 кОм
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Встроенная функция цифровой линеаризации датчиков
Нормированное отображение измеренных значений прямо в °C, °F или Ω
Индикация измеряемых значений в 16-битном формате и в формате с плавающей запятой
Программируемый фильтр
Входы с защитой от короткого замыкания
Стабильность температуры
Очень высокая помехоустойчивость
Незначительное паразитное излучение
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температур -40 °C ...+70 °C
С возможностью горячей замены
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства