Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Модуль для установки контактов, полюсов: 1, контакты цепи питания: 1, контакты цепи управления: 0, Штифт, Обжимное соединение, 200 A, 16 мм2 ... 70 мм2, применение: Мощность, без обжимаемых контактов