Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Контактная вставка, полюсов: 6+2+PE, размер: B16, контакты цепи питания: 6, контакты цепи управления: 2, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Зажимы Push-in, 690 В, 16 A, 0,14 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность