Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Контактная вставка, полюсов: 4+PE, размер: D7, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Зажимы Push-in, 230 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 1,5 мм2