Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: ЭМС, наружный диаметр кабеля 11 мм ... 16 мм, экранирование: есть, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом