Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Контактная вставка, полюсов: 8+24+PE, размер: B10, контакты цепи питания: 8, контакты цепи управления: 24, Штифт, Обжимное соединение, 230 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 4 мм2, применение: Питание/сигнал