FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/...
-
Оптоволоконный патч-кабель
2901555
Сборные, прочные монтажные проводники PCF (головки только IP20) для прокладки в стационарных установках и машинах, арамидные элементы для разгрузки от натяжения, отдельные элементы из FRNC, без галогенов, стойкость к озону и УФ-излучению, с внешней оболочкой из полиуретана (ПУР)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Прочный монтажный кабель для прокладки в стационарных установках и машинах
Для применения в помещении
Прочная внешняя оболочка из полиуретана (PUR)
Высокопрочные арамидные волокна для разгрузки кабеля от натяжения
Одиночные жилы, 2,9 мм, из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала
Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения