Медиаконвертеры - PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E 2708274

Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для PROFIBUS до 12 Мбит/с, конечное устройство с разъемом (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF-/стекловолокна (многомодовый)

Подробная информация о продукте


Устройства PSI-MOS-PROFIB/FO... обеспечивают соединения интерфейса PROFIBUS (медный кабель) с оптоволоконной линией.Встроенная функция оптической диагностики обеспечивает постоянный контроль оптических каналов, как во время монтажа, так и при эксплуатации. Если мощность сигнала в оптическом канале снижается до критически низкого уровня, активизируется сухой переключающий контакт.Оконечные устройства PSI-MOS-PROFIB/FO.. E преобразуют сигналы интерфейса PROFIBUS для передачи по оптоволоконному кабелю. Преимущественно применяются для организации соединений "точка-точка".



Коммутация
Наименование, выход Релейный выход
Описание выходов Выход сигнала о неисправности
Количество выходов 1
Максимальное напряжение переключения 60 В DC
Максимальное напряжение переключения 42 В AC
Макс. ток продолжительной нагрузки 0,46 A

Гальваническая развязка VCC // RS-485
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 2,88 Вт
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание 1,5 кВeff (50 Гц, 1 мин)
Питание
Диапазон напряжения питания 18 В DC ... 30 В DC
Номинальное напряжение питания 24 В DC (согласно UL)
Потребляемый ток, типовой 120 мА (24 В DC)
Потребляемый ток, макс. 130 мА
Тип подключения Вставные винтовые клеммы COMBICON

Ширина 35 мм
Высота 99 мм
Глубина 106 мм

Оптоволоконный кабель
Тип оптоволокна 50/125 мкм
Тип оптоволокна 62,5/125 мкм
Тип оптоволокна Стекловолокно

Битовое искажение, вход ± 35 % (Допускается)
Битовое искажение, выход < 6,25 %
Битовая задержка ≤ 1 бит
Сигнал PROFIBUS
Данные: PROFIBUS согласно МЭК 61158, 2-проводный RS-485, полудуплекс, самоуправляемый
Скорость последовательной передачи данных ≤ 12 Мбит/с
Тип подключения Гнездо D-SUB-9
Дальность передачи ≤ 1200 м (в зависимости от скорости передачи данных, с экранированным кабелем с попарно скрученными жилами)
Режим работы полудуплекс
Сечение гибкого проводника макс. 2,5 мм2
Сечение гибкого проводника мин. 0,2 мм2
Сечение жесткого проводника макс. 2,5 мм2
Сечение жесткого проводника мин. 0,2 мм2
Сечение провода AWG макс. 14
Сечение провода AWG мин. 24
Среда передачи Медь
Формат файла / кодирование UART (11 бит, NRZ)
Переключение направления передачи данных самоуправляемый
Данные: оптические LWL
Количество каналов 1
Излучаемая мощность, минимальная -4,2 дБм (200/230 мкм)
Излучаемая мощность, минимальная -17,8 дБм (50/125 мкм)
Излучаемая мощность, минимальная -14,6 дБм (62,5/125 мкм)
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ 2600 м (с F-G 50/125 2,5 дБ/км)
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ 3300 м (с F-G 62,5/125 3,0 дБ/км)
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ 800 м (с F-G 200/230 10 дБ/км с разъемом для быстрого монтажа)
Протокол передачи прозрачный протокол для интерфейса RS-485
Тип подключения B-FOC (ST®)
Длина волны 850 нм
Чувствительность приемника, минимальная -30 дБм (50/125 мкм)
Чувствительность приемника, максимальная -3 дБм (200/230 мкм)
Среда передачи Волокно PCF
Среда передачи Многомодовый стекловолоконный кабель

Цвет зеленый
Материал корпуса PA 6.6-FR

Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок согласно централизованному стандарту VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0

Тип монтажа Установка на монтажной рейке

MTTF 247 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %)
MTTF 200 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %)
MTTF 130 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %)
MTBF 252 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день))
MTBF 42 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день))

Момент затяжки контрольного гнезда
Питание
Тип подключения Вставные винтовые клеммы COMBICON
Момент затяжки 0,56 Нм ... 0,79 Нм

DNV GL-данные
Temperature B
Humidity A
Vibration A
EMC B
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
Испытание вредными газами
Маркировка ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
Судостроение
Маркировка DNV GL
CE
Маркировка Соответствует требованиям ЕС
UL, США / Канада
Маркировка Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5
Маркировка Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X
Маркировка Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
EAC
Маркировка EAC
Допуск PROFIBUS
Указание PROFIBUS-Center Netherlands
ATEX
Маркировка  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
Указание Соблюдать особые указания по монтажу в документации!
ATEX, интерфейс для оптоволоконного кабеля
Маркировка  II (2) G [Ex op is Gb] IIC
Маркировка  II (2) D [Ex op is Db] IIIC
Сертификат PTB 06 ATEX 2042 U
Указание Соблюдать особые указания по монтажу в документации!

Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Высота ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте)
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Указание CCCex Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае.
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Электромагнитная совместимость Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Излучение помех EN 55011
Помехоустойчивость EN 61000-6-2:2005
Ударная токовая нагрузка (всплеск)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-5
Вход ± 0,5 кВ
Сигнал ± 1 кВ
Примечания Критерий B
Влияние помех по цепи питания
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-6
Примечания Критерий A
Напряжение 10 В
Быстрые переходные процессы (всплески)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-4
Вход ± 2 кВ
Сигнал ± 2 кВ
Примечания Критерий B
Разряд статического электричества
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-2
Разряд между контактами ± 6 кВ
Воздушный разряд ± 8 кВ
Примечания Критерий B
Излучение помех
Стандарты / нормативные документы EN 55011
Примечания Класс A, использование в промышленности
Электромагнитное высокочастотное поле
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-3
Напряжённость поля 10 В/м
Примечания Критерий A


Ключ заказа 2708274
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 431 (C-6-2019)
GTIN 4017918973971
Вес/шт. (с упаковкой) 260,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 250,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE



DNV GL

UL Recognized

cUL Recognized

EAC

EAC

cULus Recognized

cULus Listed

UL Listed

cUL Listed


Совместимые продукты



Преимущества для вас

Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью соединителей, устанавливаемых на несущую рейку
Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателя
Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (PROFIBUS // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
Допуск для кораблестроения согласно DNV GL
Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
Сухой переключающий контакт для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
Подходит для систем со скоростью передачи данных до 12 Мбит/с
Восстановление тактовой частоты на бит-уровне для любой глубины каскадирования