PSI-MOS-DNET/FO 850 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2313986

Конвертер для подключения оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, для DeviceNet™, CAN, CANopen® до 1000 кбит/с, Т-разветвитель, интерфейсы: 1 x CAN, 1 x аварийный сигнал, 2 x LWL (BFOC), 850 нм, для кабеля на основе стекловолокна и PCF (многомодовый)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Скорость передачи данных до 1 Мбит/с
Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью шинных соединителей, устанавливаемых на монтажную рейку
Возможность модульного комбинирования с оптическими преобразователями PSI-MOS посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателей
Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (DeviceNet // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
Переключающий контакт без нулевого потенциала для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконного кабеля