PSI-MOS-RS232/FO 850 E
-
Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2708371
Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для разъемов RS-232 до 115,2 кбит/с, конечное устройство с разъемом (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF-/стекловолокна (многомодовое)
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Ограничение износа | |
Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
Тип изделия | Медиаконвертеры |
Серия изделий | PSI-MOS |
MTTF | 1092 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
468 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
194 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
MTBF | 320 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) |
48 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день)) |
Гальваническая развязка | VCC // RS-232 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,88 Вт |
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1,5 кВэфф (50 Гц, 1 мин) |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 30 В DC |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC (согласно UL) |
Потребляемый ток, типовой | 120 мА (24 В DC) |
Потребляемый ток, макс. | 120 мА |
Коммутация | |
Наименование, выход | Релейный выход |
Описание выходов | Выход сигнала о неисправности |
Количество выходов | 1 |
Максимальное напряжение переключения | 60 В DC |
42 В AC | |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 0,46 A |
Питание | |
Тип подключения | Вставные винтовые клеммы COMBICON |
Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
Битовое искажение, вход | ± 35 % (Допускается) |
Битовое искажение, выход | < 6,25 % |
Сигнал | Modbus |
Каналы связи | 2 (1/1), R x D, T x D, дуплекс |
Данные: оптические LWL | |
Количество каналов | 1 |
Излучаемая мощность, минимальная | -4,6 дБм (200/230 мкм) |
-17,6 дБм (50/125 мкм) | |
-13,6 дБм (62,5/125 мкм) | |
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ | 2800 м (F-K 200/230 8 дБ/км с быстромонтируемым штекером) |
4200 м (с F-G 50/125 2,5 дБ/км) | |
4800 м (с F-G 62,5/125 3,0 дБ/км) | |
Протокол передачи | прозрачный протокол для интерфейса RS-232 |
Тип подключения | B-FOC (ST®) |
Длина волны | 850 нм |
Чувствительность приемника, минимальная | -33,2 дБм |
Среда передачи | Волокно PCF |
Многомодовый стекловолоконный кабель | |
Данные: Интерфейс RS-232, согласно ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Скорость последовательной передачи данных | 4,8 кбит/с ... 115,2 кбит/с |
Тип подключения | Штекер D-SUB-9 |
Дальность передачи | ≤ 15 м |
Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 14 |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 24 |
Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG макс. | 14 |
Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG мин. | 24 |
Среда передачи | Медь |
Формат файла / кодирование | UART (11 бит, NRZ) |
Переключение направления передачи данных | самоуправляемый |
Ширина | 35 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 105 мм |
Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
Материал (Корпус) | PA 6.6-FR |
Оптоволоконный кабель | |
Тип оптоволокна | 200/230 мкм |
50/125 мкм | |
62,5/125 мкм | |
Волокно PCF | |
Стекловолокно |
Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
ATEX, интерфейс для оптоволоконного кабеля | |
Маркировка | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Сертификат | PTB 06 ATEX 2042 U |
Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
UL, США / Канада | |
Маркировка | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Судостроение | |
Маркировка | DNV GL |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Вибрации | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55011 |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | ± 6 кВ |
Воздушный разряд | ± 8 кВ |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Примечания | Критерий B |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55011 |
Примечания | Класс A, использование в промышленности |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | VDMA 24364:2018-05 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2708371 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNC215 |
Страница каталога | Стр. 439 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918974077 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 246,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 221,1 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c5763b83-d871-430b-bd59-b53cb3b35fbe |
Совместимые изделия
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Оптоволоконный кабель 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Оптоволоконный кабель 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Оптоволоконный кабель 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Оптоволоконный кабель 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Измерительный прибор 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Oптический адаптер 1208099
-
SUBCON-PLUS 9/F - Шинный штекер D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - Шинный штекер D-SUB 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Кабель для передачи данных 2799474
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Преобразователь интерфейсов 2744416
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный кабель 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный кабель 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1146509
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Оптоволоконный патч-кабель 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Оптоволоконный патч-кабель 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Оптоволоконный патч-кабель 2901559
Преимущества для вас
Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью шинных соединителей, устанавливаемых на монтажную рейку
Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (RS-232 // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
Переключающий контакт без нулевого потенциала для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконного кабеля
Автоматическое распознавание скорости передачи данных до 115,2 кбит/с
Допуск для кораблестроения согласно DNV GL
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А