Медиаконвертеры - PSI-MOS-RS422/FO 850 T 2708397

Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для разъемов RS-422/RS-485 4-жильн./ INTERBUS до 2 Мбит/с, T-соединитель с двумя разъемами (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF-/стекловолокна (многомодовое)

Подробная информация о продукте




Коммутация
Наименование, выход Релейный выход
Описание выходов Выход сигнала о неисправности
Количество выходов 1
Максимальное напряжение переключения 60 В DC
Максимальное напряжение переключения 42 В AC
Макс. ток продолжительной нагрузки 0,46 A

Гальваническая развязка VCC // RS-422
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 2,88 Вт
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание 1,5 кВeff (50 Гц, 1 мин)
Питание
Диапазон напряжения питания 18 В DC ... 30 В DC
Номинальное напряжение питания 24 В DC (согласно UL)
Потребляемый ток, типовой 120 мА (24 В DC)
Потребляемый ток, макс. 130 мА
Тип подключения Вставные винтовые клеммы COMBICON

Ширина 35 мм
Высота 99 мм
Глубина 103 мм

Оптоволоконный кабель
Тип оптоволокна 200/230 мкм
Тип оптоволокна 50/125 мкм
Тип оптоволокна 62,5/125 мкм
Тип оптоволокна Волокно PCF
Тип оптоволокна Стекловолокно

Битовое искажение, вход ± 35 % (Допускается)
Битовое искажение, выход < 6,25 %
Сигнал INTERBUS
Каналы связи 2 (1/1) RD, TD, полный дуплекс
Данные: оптические LWL
Излучаемая мощность, минимальная -4,6 дБм (200/230 мкм)
Излучаемая мощность, минимальная -17,6 дБм (50/125 мкм)
Излучаемая мощность, минимальная -13,6 дБм (62,5/125 мкм)
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ 2800 м (с F-G 200/230 10 дБ/км с разъемом для быстрого монтажа)
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ 4200 м (с F-G 50/125 2,5 дБ/км)
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ 4800 м (с F-G 62,5/125 3,0 дБ/км)
Протокол передачи прозрачный протокол для интерфейса RS-422
Тип подключения B-FOC (ST®)
Длина волны 850 нм
Чувствительность приемника, минимальная -33,2 дБм
Среда передачи Волокно PCF
Среда передачи Многомодовый стекловолоконный кабель
Данные: Интерфейс RS-422, согласно ITU-T V․28, EIA/TIA-422, DIN 66348-1
Скорость последовательной передачи данных ≤ 2 Мбит/с
Тип подключения вставные винтовые клеммы
Дальность передачи ≤ 1000 м (в зависимости от скорости передачи данных, с экранированными витыми парами)
Нагрузочный резистор 220 Ω
Нагрузочный резистор 100 Ω
Нагрузочный резистор 220 Ω
Режим работы дуплексный режим
Сечение гибкого проводника макс. 2,5 мм2
Сечение гибкого проводника мин. 0,2 мм2
Сечение жесткого проводника макс. 2,5 мм2
Сечение жесткого проводника мин. 0,2 мм2
Сечение провода AWG макс. 14
Сечение провода AWG мин. 24
Среда передачи Медь

Цвет зеленый
Материал корпуса PA 6.6-FR

Тип монтажа Установка на монтажной рейке

MTBF 178 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день))
MTBF 26 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день))

Питание
Тип подключения Вставные винтовые клеммы COMBICON
Момент затяжки 0,56 Нм ... 0,79 Нм

Испытание вредными газами
Маркировка ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
CE
Маркировка Соответствует требованиям ЕС
UL, США / Канада
Маркировка Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5
Маркировка Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X
Маркировка Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
ATEX
Маркировка  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
Указание Соблюдать особые указания по монтажу в документации!
ATEX, интерфейс для оптоволоконного кабеля
Маркировка  II (2) G [Ex op is Gb] IIC
Маркировка  II (2) D [Ex op is Db] IIIC
Сертификат PTB 06 ATEX 2042 U
Указание Соблюдать особые указания по монтажу в документации!

Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Высота ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте)
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Указание CCCex Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае.
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Электромагнитная совместимость Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Излучение помех EN 55011
Помехоустойчивость EN 61000-6-2:2005
Ударная токовая нагрузка (всплеск)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-5
Вход ± 0,5 кВ
Сигнал ± 1 кВ
Примечания Критерий B
Влияние помех по цепи питания
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-6
Примечания Критерий A
Напряжение 10 В
Быстрые переходные процессы (всплески)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-4
Вход ± 2 кВ
Сигнал ± 2 кВ
Примечания Критерий B
Разряд статического электричества
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-2
Разряд между контактами ± 6 кВ
Воздушный разряд ± 8 кВ
Примечания Критерий B
Излучение помех
Стандарты / нормативные документы EN 55011
Примечания Класс A, использование в промышленности
Электромагнитное высокочастотное поле
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-3
Напряжённость поля 10 В/м
Примечания Критерий A


Ключ заказа 2708397
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 437 (C-6-2019)
GTIN 4017918974091
Вес/шт. (с упаковкой) 275,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 209,6 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE



Совместимые продукты



Преимущества для вас

Разветвление цепей питания с помощью соединителей, устанавливаемых на несущую рейку
Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (INTERBUS // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
Сухой переключающий контакт для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
Автоматическое распознавание скорости передачи данных до 2 Мбит/с