SACC-E-M12MSD-4PL-M20 PN
-
Проходная деталь
1139796
Проходная деталь, PROFINET, 4-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: D, Монтаж на передней стенке , M20 x 1,5, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, Плоская гайка прилагается
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
Общая информация | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 8.2 "Разъемы для наружной эксплуатации (симметричные кабели) |
Тип монтажа | Монтаж на передней стенке M20 x 1,5 |
Указания по монтажу | Подключение гибких проводов может производиться как при помощи кабельных наконечников, так и без них |
Тип изделия | Круглые штекерные соединители (со стороны устройства) |
Тип датчика | PROFINET |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Механические ключи | D |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Чертеж |
|
Длина | 21 мм |
Диаметр отверстий | 20,4 мм +0,1 мм |
Корпуса | |
Диаметр корпуса | 29 мм |
Материал | PA 6 (Рычаг управления) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
Проходное сопротивление | ≤ 5 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A (2 А при использовании проводников 0,14 мм²) |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-Lock |
Тип контакта | Штифт |
Сечение проводников | 0,14 мм² ... 0,75 мм² (без кабельного наконечника) |
0,08 мм² ... 0,5 мм² (с кабельным наконечником) | |
0,14 мм² ... 0,75 мм² (жесткий) | |
Сечение AWG | 26 ... 18 (без кабельного наконечника) |
28 ... 20 (с кабельным наконечником) | |
Длина зачищенной части одной жилы | 7 мм |
Момент затяжки | 2 Нм (С монтажной стороны) |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Штекеры |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | D |
Тип сигнала/категория | PROFINET |
Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 7 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1139796 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF2CFN |
GTIN | 4063151221287 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 30,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 30,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Штекерный соединитель 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Штекерный соединитель 1424685
-
PROT-M12 FS - Колпачок 1560251
-
PROT-M12 FS-M - Колпачок 1430488
-
VS-OE-OE-93B/... - Кабель для передачи данных 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Кабель для передачи данных 1417491
-
VS-OE-OE-936/... - Кабель для передачи данных 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Кабель для передачи данных 1402687
-
AI 0,25- 6 YE - Кабельный наконечник 3203024
-
A 0,25- 7 - Кабельный наконечник 3202478
-
A 0,34- 7 - Кабельный наконечник 3009202
-
A 0,5 - 6 - Кабельный наконечник 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Кабельный наконечник 3200687
-
WIREFOX 2,5 - Инструмент для снятия изоляции 1212368
-
WIREFOX SAC - Инструмент для снятия изоляции 1212623
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
CRIMPFOX 6H - Обжимные клещи 1212046
Преимущества для вас
Простое подключение без инструмента по технологии push-lock
Простая идентификация отдельных проводников благодаря цветовой и числовой маркировке рычагов контактных держателей
Удобное подключение гибких проводников благодаря рычагу
Надежное и быстрое подключение электрических проводов
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А