Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

SACC-M12FSD-4PL SH PN - Штекерный соединитель
1424683

Штекерный соединитель, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, экранирован., Гнездо прямое M12, кодирование: D, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим push-lock для быстрого подключения: подсоединение и отсоединение проводов без инструмента за счет открытия контактных рычагов
Интуитивно понятное подключение: простое распределение отдельных литцев при помощи цветовой и числовой маркировки контактных рычагов
Встроенная технология push-in: простая кабельная разводка за счет прямого подключения жестких и подготовленных проводов
Ударо-и виброустойчивое соединение: проверенная пружинная технология гарантирует прочное и безопасное контактирование
Надежное экранирование: надежное соединение экрана на 360° даже при экстремальных механических нагрузках