ИБП переменного тока на монтажной рейке

ИБП переменного тока для монтажной рейки

Наши ИБП переменного тока для установки на монтажную рейку обеспечивают максимальную отказоустойчивость и готовность оборудования при сбоях питания или колебаниях напряжения. ИБП переменного тока выдает на выходе чистую синусоиду, бесперебойно питая потребители переменным током. Выберите оптимальный ИБП переменного тока с подходящим аккумуляторным модулем.

Go to Product Detail Page for item 2320283
QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - Источник бесперебойного питания
QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - Источник бесперебойного питания
2320283

Источник бесперебойного питания с технологией IQ Technology для установки на несущую рейку. Вход: 120 / 230 В AC, выход: 120 / 230 В AC / 1 кВА. Постоянно выдает информацию касательно уровня заряда, оставшегося времени работы и срока службы аккумуляторного модуля, повышая степень готовности оборудования.

ИБП HP для нагрузок мощностью до 2,5 кВА

ИБП HP с аккумуляторным модулем

ИБП переменного тока высокой мощности для выходов до 2,5 кВА

ИБП QUINT-HP для настенного монтажа, оснащенный технологией IQ и соответствующим внешним аккумуляторным модулем, обеспечивает максимальную готовность системы. Онлайн-топология с чистой синусоидой надежно обеспечивает идеальным напряжением Ваши нагрузки переменного тока мощностью от 1,5 до 2,5 кВА.

ИБП QUINT-HP имеет гнездо для установки опциональных коммуникационных плат, таких как USB и RS232/RS485. Состояние заряда ИБП, а также буферное время и срок службы аккумуляторного модуля могут быть в любой момент просмотрены с помощью программного обеспечения. В случае отключения питания ИБП QUINT-HP обеспечивает бесперебойный переход в буферный режим работы и обратно. Входное и выходное напряжения сети синхронны.

Интеллектуальный источник бесперебойного питания переменного тока с технологией IQ

Интеллектуальный источник бесперебойного питания переменного тока с технологией IQ

ИБП переменного тока с технологией IQ

ИБП переменного тока с технологией IQ обеспечивает максимальную степень готовности оборудования. Интеллектуальный ИБП контролирует и оптимизирует работу аккумуляторного модуля.

Благодаря технологии IQ пользователь определяет состояние заряда и оставшееся время работы аккумуляторного модуля и своевременно узнает об отказах. Кроме того, данная технология позволяет максимально продлить срок службы аккумуляторного модуля и передавать любую важную информацию на компьютер или на контроллеры более высокого уровня.

ИБП переменного тока TRIO AC со встроенным аккумулятором

ИБП переменного тока TRIO AC со встроенным аккумулятором

ИБП переменного тока со встроенным аккумулятором

ИБП переменного тока со встроенным аккумулятором экономит место в шкафу управления и может использоваться для дооснащения существующих установок.

ИБП переменного тока объединяет модуль ИБП и аккумуляторный модуль в одном корпусе и обеспечивает особенно продолжительное буферное время благодаря встроенному аккумуляторному модулю VRLA. Функция холодного пуска BAT-START обеспечивает возможность запуска от аккумуляторного модуля даже при отсутствии сети снабжения (120 В / 230 В). Кроме того, источник бесперебойного питания переменного тока оснащен встроенным интерфейсом USB для соединения с контроллерами более высокого уровня. Его также можно использовать для отключения подключенного промышленного ПК.

Аккумуляторные модули

Добавьте подходящий аккумуляторным модуль к системе ИБП, чтобы добиться максимальной степени готовности оборудования. Долгий срок службы, продолжительное буферное время или экстремальные условия окружающей среды — мы предлагаем идеальный аккумуляторный модуль для ИБП переменного тока.

Аккумуляторные модули

Аккумуляторные модули