QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB - Источник бесперебойного питания
1067327

QUINT AC UPS, IQ Technology, Установка на монтажную рейку, вход: 120 В AC / 230 В AC, выход: 120 В AC / 230 В AC / 500 ВА. выход: 120 В AC / 500 ВА. выход: 230 В AC / 500 ВА.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Плавный переход посредством чистой синусоиды: синус, выдаваемый в режиме питания от АКБ, синхронизируются с сетью питания, которая использовалась ранее
Универсальное применение благодаря модульной комбинации модуля ИБП и аккумуляторного модуля (VRLA и WTR)
Разъем USB для соединения с системами управления более высокого уровня, например промышленными ПК
Запуск от энергоаккумулятора возможен также без входной сети