QUINT-HP-UPS/230AC/2.5KVA/PT - Источник бесперебойного питания
1136815

QUINT AC UPS, IQ Technology, Настенный монтаж, вход: 230 В AC, выход: 230 В AC / 2500 ВА. Для работы требуется не менее 2 шт. 1133819.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Чистая синусоида в режиме обычного питания и питания от аккумулятора
Параллельная схема включения для увеличения мощности, резервирования или для системы 3 AC
Запуск от энергоаккумулятора возможен также без входной сети
Коммуникационная платформа: Com.board с USB или последовательным интерфейсом
Компактная конструкция благодаря активному охлаждению