Модули ИБП со встроенным аккумулятором занимают особенно мало места: модуль ИБП и аккумулятор объединены в одном корпусе. Благодаря чистой синусоиде ИБП переменного тока TRIO обеспечивает плавный переход в режим работы от аккумулятора. При помощи встроенного USB-интерфейса можно отключать подключенные промышленные ПК.
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
-
Источник бесперебойного питания
2905909
Источник бесперебойного питания 1AC/1AC/750 ВА со встроенным аккумулятором, свинцовый AGM, технология VRLA, 24 DC, 4 Ач для 230 В AC.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указания по использованию аккумулятора | Это изделие содержит аккумулятор с ограниченным сроком годности, который необходимо заряжать каждые несколько месяцев. На упаковке изделия имеется маркировка, указывающая на необходимость ввода аккумулятора в эксплуатацию или его подзарядки. Общий срок годности можно найти в разделе «Энергоаккумулятор» под заголовком «Последний ввод в эксплуатацию». |
Режим AC | |
Входное напряжение | 230 В AC |
Диапазон входных напряжений | 184 В AC ... 264 В AC |
Тип напряжения питания | Перем. ток |
Диапазон частот (fN) | 45 Гц ... 55 Гц |
55 Гц ... 65 Гц | |
Потребляемый ток | 3 A (макс.) |
Коэффициент мощности (cos phi) | 0,8 |
Входной предохранитель | 10 A 400 В gRL |
Допустимый входной предохранитель | B6 B10 B16 |
Цифровой Управление (настраиваемый) | |
Наименование | Remote |
Малый сигнал | Соединение после SGnd с < 2,7 кОм |
Сигнал H-уровня | Открыто (> 35 кОм между Remote и SGnd) |
Цифровой Управление Low-Active (настраиваемый) | |
Пуск в режиме питания от аккумулятора 230 В AC сигнал низкого уровня | Соединение после SGnd с < 2,7 кОм |
Пуск в режиме питания от аккумулятора 230 В AC cигнал высокого уровня | Открыто (> 200 кОм между Bat.-Start и SGnd) |
Классификация согласно МЭК 62040-3 | VFD-SS-311 |
КПД | > 95 % (Нагрузка 100 % , при заряженном аккумуляторе) |
~ 81 % (100 % нагрузка) | |
Номинальное напряжение | 230 В AC |
Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Номинальный ток на выходе (IN) | 3 A |
Время перехода | 60 c |
Возможность параллельного подключения ИБП | нет |
Возможность последовательного подключения ИБП | нет |
Кажущаяся мощность | 750 ВА |
Номинальная мощность | 600 Вт (Эффективная мощность) |
Коэффициент амплитуды | 2,8 |
Время переключения | < 10 мс |
Возможность параллельного подключения | нет |
Возможность последовательного подключения | нет |
Питание от сети | |
Номинальное напряжение | 230 В AC |
Номинальный ток на выходе (IN) | 3 A (750 ВA) |
Работа от аккумулятора | |
Номинальное напряжение | 230 В AC |
Номинальный ток на выходе (IN) | 3 A (750 ВA) |
Частота (после автоматического распознавания в режиме питания от сети) | 50 Гц |
60 Гц | |
Сигнал: Сигнал тревоги | |
Выходное напряжение | 24 В (SELV) |
Ток длительной нагрузки | ≤ 20 мА |
Сигнал: Режим работы батареи | |
Выходное напряжение | 24 В (SELV) |
Ток длительной нагрузки | ≤ 20 мА |
Сигнал: Ready | |
Выходное напряжение | 24 В (SELV) |
Ток длительной нагрузки | ≤ 20 мА |
Сигнал: | |
Сигнальная земля SGnd | Опорный потенциал для режимов Bat.-Mode, Ready, Remote и Bat.-Start |
Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Ток зарядки | 0,7 A ... 1,1 A |
Номинальная емкость | 4 Ач |
Диапазон номинальной емкости | 4 Ач |
Время зарядки | 7 ч |
Время автономной работы | 20 мин (100 W) |
4 мин (300 Вт) | |
1 мин (600 Вт) | |
Крайний срок запуска (только для аккумулятора) | 6 Месяцы (0 °C ... 20 °C) |
Крайний срок запуска (только для аккумулятора) - диапазон | 6 Месяцы ... 3 Месяцы (20 °C ... 30 °C) |
3 Месяцы ... 1 Месяцы (30 °C ... 40 °C) | |
Батарейная технология | Свинцовый AGM |
Носитель информации | Свинцовый AGM |
Тип аккумулятора | 2x Panasonic UP-VW1220P1 / BB Battery HR4.2-12FR |
Возможность установки внешнего аккумулятора | 1x 24 В 4 Ач |
Предохранитель аккумулятора | 40 A, 32 В |
Вход | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Выход | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сигнал | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сигнал | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Интерфейс | MINI-USB тип B |
Макс. длина кабеля | 3 м |
Виды подачи сигнала | СИД |
Сигнальный выход: Транзисторный выход, активный | |
Наименование, сигнализация | Сигнал тревоги |
Индикатор состояния | LED |
Цвет | красный |
Сигнальный выход: Транзисторный выход, активный | |
Наименование, сигнализация | Режим работы батареи |
Индикатор состояния | LED |
Цвет | желтый |
Сигнальный выход: Транзисторный выход, активный | |
Наименование, сигнализация | Ready |
Сигнальный выход | |
Индикатор состояния | LED |
Цвет | зеленый |
Сигнальный выход | |
Наименование, сигнализация | Зарядка батареи |
Индикатор состояния | LED |
Цвет | желтый |
Сигнальный выход | |
Наименование, сигнализация | Сервисное обслуживание |
Индикатор состояния | LED |
Цвет | красный |
Количество фаз | 1,00 |
Тип изделия | ИБП переменного тока |
Серия изделий | ИБП TRIO AC – источник бесперебойного питания со встроенным аккумулятором |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 206000 ч (40 °C) |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | I |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Время | 32000 ч |
Ширина | 210 мм |
Высота | 170 мм |
Глубина | 136 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Исполнение корпуса | DX51D+AZ (стальной лист / galvalume) |
Исполнение крышки | PC + ABS |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 40 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -15 °C ... 40 °C (при заряженном энергоаккумуляторе) |
Рабочая высота | ≤ 3000 м (> 2000 м, следует учитывать снижение характеристик) |
Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (25 °C, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 20г на каждую ось (EN 60068-2-27) |
30 г на каждую ось в комплекте с UWA 130 | |
Вибрация (при эксплуатации) | 5 Гц ... 100 Гц, 0,7г (EN 60068-2-6) |
Стандарты | |
Нормированные системы бесперебойного питания | EN 62040-1 |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Излучение электромагнитных помех | Излучение помех согласно EN 62040-2 |
Помехоустойчивость | Помехоустойчивость согласно EN 62040-2 |
Излучение кондуктивных помех | EN 62040-02 (класс C2) |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Сигнал | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
Примечания | Критерий A (B для USB) |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
Выход | 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
Сигнал | 1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В |
Магнитное поле с энергетической частотой | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-8 |
Частота | 50 Гц |
Напряженность проверочного поля | 100 A/м |
Примечания | Критерий A |
Излучение помех | |
Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Номер артикула | 2905909 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CMUO15 |
Страница каталога | Стр. 332 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626007502 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 6 355 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 6 009 g |
Номер таможенного тарифа | 85371091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27040705 |
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f7fc7f0f-4fc5-4c8c-8269-59a3dd1d48c3 |
Совместимые изделия
-
QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Аккумуляторный модуль 2866349
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Запасной аккумулятор источника бесперебойного питания 1283116
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Аккумуляторный модуль 1274117
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Кабель для передачи данных 2908217
-
UWA 130 - Монтажный адаптер 2901664
-
FUSE 10A/400V GRL - Предохранитель 2908358
-
FUSE 40A/32V ATOF - Предохранитель 2908357
Преимущества для вас
Плавный переход посредством чистой синусоиды: синус, выдаваемый в режиме питания от АКБ, синхронизируются с сетью питания, которая использовалась ранее
Компактность: модуль ИБП и аккумулятор объединены в одном корпусе
Длительное буферное время благодаря встроенному аккумулятору VRLA, который расширяется с помощью дополнительного аккумуляторного модуля
Разъем USB для соединения с системами управления более высокого уровня, например промышленными ПК
Запуск от энергоаккумулятора возможен также без входной сети
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А