TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA - Источник бесперебойного питания
2905908

Источник бесперебойного питания 1AC/1AC/750 ВА со встроенным аккумулятором, свинцовый AGM, технология VRLA, 24 DC, 4 Ач для 120 В AC.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Плавный переход посредством чистой синусоиды: синус, выдаваемый в режиме питания от АКБ, синхронизируются с сетью питания, которая использовалась ранее
Компактность: модуль ИБП и аккумулятор объединены в одном корпусе
Длительное буферное время благодаря встроенному аккумулятору VRLA, который расширяется с помощью дополнительного аккумуляторного модуля
Разъем USB для соединения с системами управления более высокого уровня, например промышленными ПК
Запуск от энергоаккумулятора возможен также без входной сети