Spark gaps Os spark gaps são o coração de nossos dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1. Eles permitem, numa fração de segundo, descarregar para a terra as altas energias e picos de corrente criadas em descargas atmosféricas. De modo a lhe oferecer a melhor proteção possível para a sua instalação, a nossa equipa de desenvolvimento trabalha constantemente em soluções novas e ainda melhores.

Spark gap disparado em multicarbono

Robustez e resistência em perfeito equilíbrio

Descubra aqui em detalhe a tecnologia do nosso novo spark gap disparado em multicarbono e dê uma vista de olhos na história dos nossos spark gaps.

Vantagens

  • Sem envelhecimento, mesmo em caso de múltiplas cargas de impulso
  • Desempenho particularmente elevado em apenas 1 HP de largura total por polo
  • Absorção de energia mais de duas vezes maior do que o exigida pela norma
  • Tempo de resposta rápido e baixa tensão residual, proteção muito boa da instalação elétrica
  • Sem disparo do fusível de backup em eventos de sobretensão pequenos ou grandes

O desenvolvimento do spark gap disparado em multicarbono fez o meu coração de engenheiro bater mais rápido. Estou satisfeito por podermos estabelecer com esta tecnologia um novo marco para a sua disponibilidade da instalação.

Dr. Gernot Finis, Diretor da unidade de negócios System Protection Technologies
Retrato do Dr. Gernot Finis, diretor da unidade de negócios System Protection Technologies, Área de Negócios ICE, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Dr. Gernot Finis, diretor da unidade de negócios System Protection Technologies, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Representação do novo spark gap com tecnologia em multicarbono

Estrutura do novo spark gap com tecnologia disparada em multicarbono

Tecnologia do spark gap disparado em multicarbono Robustez e resistência em perfeito equilíbrio

O novo spark gap disparado em multicarbono supera claramente os padrões do mercado. Graças à nova tecnologia, todas as descargas atmosféricas são controladas de forma semelhante, sem influenciar os equipamentos adjacentes. Mesmo as altas energias de várias sequências de impulso são descarregadas em pouco tempo. O spark gap disparado em multicarbono é sinónimo de uma proteção fiável e duradoura contra descargas atmosféricas e sobretensões de todo o tipo.

O que torna a tecnologia de spark gap disparado em multicarbono tão especial?

Diagrama com curva da tensão residual após múltiplos impulsos
Comparação de tamanho entre dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas com spark gap de "barril" e com spark gap em multicarbono
Comparação dos requisitos conforme a capacidade de descarga da energia específica em diferentes normas e diretivas
Explicação esquemática da ausência de efeitos com a tecnologia em multicarbono no caso de uma sobretensão
Curva de tensão residual de dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas com varistores ou com um spark gap
Diagrama com curva da tensão residual após múltiplos impulsos

O novo spark gap em multicarbono utiliza materiais particularmente robustos. A energia a descarregar é distribuída de forma ideal por todo o espaço da montagem. Como resultado, este não apresenta sinais de envelhecimento, mesmo após múltiplas cargas que excedem os requisitos normativos.

Comparação de tamanho entre dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas com spark gap de "barril" e com spark gap em multicarbono

O FLT-MB-T1... é o primeiro dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas com spark gap disparado em multicarbono. Esta tecnologia permite uma largura total de apenas 72 mm. Isto significa que o dispositivo de proteção tem apenas a metade do tamanho do FLT-SEC-P-T1... comparável com valores de desempenho semelhantes. Isto permite uma instalação mais flexível e economizadora de espaço.

Comparação dos requisitos conforme a capacidade de descarga da energia específica em diferentes normas e diretivas

As construções em locais expostos como, p. ex., instalações de telecomunicações ou aerogeradores são atingidas por raios com muito mais frequência do que outros edifícios. Isto resulta numa carga energética significativamente maior durante a vida útil. Os dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas com a nova tecnologia em multicarbono conseguem descarregar mais de o dobro de energia que o exigido pela IEC 61643-11 e cumprem, assim, as diretivas correspondentes.

Explicação esquemática da ausência de efeitos com a tecnologia em multicarbono no caso de uma sobretensão

Após a descarga de um evento de sobretensão, podem ocorrer correntes de curto-circuito na instalação. A nova tecnologia em multicarbono suprime estas correntes de curto-circuito de forma muito rápida e eficiente, de modo que mesmo os fusíveis pequenos não são disparados e a sua instalação permanece sempre disponível.

Curva de tensão residual de dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas com varistores ou com um spark gap

O spark gap tem um comportamento de resposta muito rápido e uma baixa curva de tensão residual. Em comparação com os dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas baseados em varistores (MOV), a carga do equipamento final é significativamente reduzida e, deste modo, o efeito protetor é intensamente melhorado para toda a instalação.

White Paper
Tecnologia do spark gap disparado em carbono

Descubra a nossa inovadora tecnologia do spark gap disparado em carbono. Descubra como esta tecnologia oferece uma proteção ideal contra descargas atmosféricas e sobretensões e pode ser utilizada com flexibilidade nas suas aplicações.

Transferir o White Paper
White Paper Tecnologia do spark gap disparado em carbono

Animação do novo spark gap

Saiba nesta animação mais sobre os nossos novos spark gaps disparados em multicarbono. Qual é a diferença do modo de funcionamento? Quais são as vantagens fundamentais? Em poucas palavras, a animação dá uma visão geral sobre a nossa nova tecnologia do spark gap.

Curvas de tensão residual de diferentes tecnologias em dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas

Mapa de imagem interativo: Curvas de tensão residual de diferentes tecnologias em dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas
Impulso de pico de tensão
Um impulso de pico de tensão é usado para testar a resistência de isolamento de um equipamento final. Este exemplo mostra o impulso no caso de um equipamento da categoria de sobretensão II.
Curva de tensão residual de spark gap disparado em multicarbono
A curva mostra a tensão para a qual um dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas com spark gap disparado em multicarbono limita a sobretensão. A tensão residual fica abaixo da tensão do varistor logo após poucos µs e é sempre inferior à resistência de isolamento do equipamento final (impulso de pico de tensão + tensão operacional).
Curva de tensão residual do varistor
A curva mostra a tensão para a qual um dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas baseado em varistores limita a sobretensão. A tensão residual só volta à tensão operacional após o fim do evento.
Tensão operacional
A área cinzenta indica a amplitude da tensão operacional numa rede de alimentação de 230 V.

A evolução dos nossos spark gaps

Dispositivo de proteção combinado tipo 1+2+3 instalado numa calha DIN

Dispositivo de proteção combinado tipo 1+2+3 FLT-MB... com spark gap disparado em multicarbono

Dispositivo de proteção combinado tipo 1+2+3 Com spark gap disparado em multicarbono

Os dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas com spark gap disparado em multicarbono foram desenvolvidos como dispositivo de proteção combinado. Para além dos requisitos normativos para dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1, cumprem adicionalmente os requisitos para equipamento de proteção contra sobretensões transitórias tipo 2 e tipo 3.

O baixo nível de proteção de 1,5 kV permite uma utilização universal, mesmo como proteção de equipamentos.