Proteção contra sobretensão para sistemas de videovigilância

Mantenha o controlo e proteja as suas instalações de videovigilância contra danos resultantes de raios e sobretensões. Obtenha mais informações sobre proteção contra raios e sobretensão de sistemas de videovigilância e o que tem de considerar no nosso documento informativo.
Sistema de videovigilância renderizado com quadro de comando aberto

A videovigilância já é imprescindível em muitos setores. A segurança de instalações ou a assistência e monitorização de processos automatizados desempenha um papel importante. Uma falha dos sistemas de monitorização provocada por danos resultantes de raios ou sobretensões esconde muitos perigos e pode frequentemente ser evitada.

Exemplos de videovigilância

Videovigilância em autoestradas
Monitorização de tráfego
Instalação grande da área de engenharia de processos
Monitorização de instalações grandes
Avião sobre pista de aterragem
Monitorização de aeroportos
Entrada de túnel à noite
Monitorização de túneis

Por que é necessário proteger os sistemas de monitorização?

Os sistemas de câmaras são garante de segurança. Monitorizam a infraestrutura de transportes, componentes sensíveis de instalações industriais, aeroportos inteiros ou instalações da área de engenharia de processos e edifícios residenciais individuais. A monitorização destes setores é necessária e importante.

Na maioria das vezes, as câmaras estão montadas em locais expostos. Sem as medidas adequadas, estão sujeitos à tensão dos raios e a sobretensões.

Representação das zonas de proteção contra raios em sistemas de videovigilância

Zonas de proteção contra raios em sistemas de videovigilância

O que é necessário considerar numa proteção contra sobretensão de sistemas de videovigilância?

Para além das exigências normativas relacionadas com a proteção contra raios e sobretensão da norma IEC 62676, também é necessário considerar as condições estruturais. Uma análise de risco ajuda a estruturar a proteção contra sobretensão adequada para o seu sistema de videovigilância.

No nosso documento informativo, pode encontrar informações úteis sobre como pode proteger o seu sistema de vídeo contra uma falha ou sobretensões.

Instalação nova ou atualização?

A Smart Ethernet Box é uma solução da Phoenix Contact para os sistemas de videovigilância. Pode ser equipada à medida das suas necessidades e protege até quatro câmaras.

As instalações pequenas ou já existentes também podem ser equipadas com proteção contra sobretensão. A Phoenix Contact também dispõe de um portfólio adequado a estas aplicações.

Outras informações