Os switches não geríveis das séries FL SWITCH 1000 e 1100 permitem uma comunicação Ethernet clássica através de cabo de cobre ou ligações de fibra de vidro. Escolha a solução ideal para a sua aplicação a partir de uma vasta gama de variantes. Existem opções com até 16 portas RJ45 ou várias interfaces de fibra de vidro (SC, ST/BFOC, SFP). Assim, os equipamentos com portas SFP oferecem uma flexibilidade particularmente elevada, estando disponível para si um amplo portfólio de módulos SFP. Realize, assim, ligações multimodo ou monomodo com comprimentos de cabo de até 80 quilómetros.
Switches não geríveis Descubra os switches não geríveis robustos e confiáveis da Phoenix Contact. As nossas séries FL SWITCH 1000 e 1100 para montagem em calha DIN oferecem opções de ligação versáteis e um funcionamento simples para aplicações de automação. As séries FL SWITCH 1800 e 1900, com design de 19", permitem a ligação de até 24 participantes na rede. São ideais para utilização em centros de processamento de dados e salas de comando.
Switch não gerível com LED de estado
Basta desembalar, ligar e utilizar
Os switches não geríveis da Phoenix Contact são totalmente Plug and Play e não necessitam de configuração. Isto facilita o funcionamento e a instalação por parte dos utilizadores. Os LED de estado dos switches permitem visualizar rapidamente informações básicas sobre os estados da ligação e a atividade nas portas. Assim, é possível diagnosticar rapidamente uma ligação interrompida, por ex., devido a um cabo defeituoso.
Switches não geríveis 1000 e 1100
Os switches não geríveis das séries FL SWITCH 1000 e 1100 são adequados para uma ampla gama de aplicações de automação. Têm diferentes velocidades de transmissão e opções de instalação.
Vasta gama de opções de ligação e instalação
A série 1100 oferece variantes para a automação de edifícios em formato para montagem em calha DIN, de acordo com a norma DIN 43880. Estas variantes são ideais para instalações que ocupem pouco espaço em distribuidores de instalações de edifícios. A variante padrão tem oito portas Gigabit Ethernet (FL SWITCH 1108 REG). Existe adicionalmente uma versão com quatro portas padrão e quatro portas PoE (FL SWITCH 1104-4POE REG). Esta versão pode fornecer energia aos equipamentos em simultâneo.
Com a ajuda de um acessório de montagem único é possível montar os equipamentos das séries FL SWITCH 1000 e 1100 de forma plana sobre a calha metálica. Por isso, os switches também podem ser aplicados em quadros de comando pequenos ou planos com reduzido espaço disponível. O sentido de saída das ligações pode ser selecionado livremente.
Desta forma, os switches não só podem ser aplicados de forma particularmente flexível, mas também ajudam a reduzir os seus custos de armazenamento graças ao reduzido número de variantes do produto.
As variantes Power over Ethernet (PoE) da série 1000 fornecem energia a até oito equipamentos finais. Ao mesmo tempo, transmitem dados através do mesmo cabo Ethernet. Alguns modelos dispõem, além disso, de portas SFP que oferecem uma flexibilidade adicional, dependendo dos requisitos em termos de distância.
Os switches não geríveis universais são compatíveis com funções PROFINET e EtherNet/IP™
Priorização do tráfego de dados
A série de switches não geríveis apresenta uma priorização melhorada do tráfego de dados para protocolos de automação. São, assim, suportadas as propriedades em tempo real das redes de automação PROFINET e EtherNet/IP™. Isto garante redes mais estáveis e uma maior disponibilidade da instalação.
FL SWITCH 1000 e 1100 em resumo
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | FL SWITCH 1100 REG | |
| Velocidade de transmissão | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Alimentação de tensão | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG) |
| Intervalo de temperatura | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | +5 °C ... +50 °C |
| Grau de proteção | IP30 | IP30 | IP20 |
| Características especiais | Priorização do tráfego para PROFINET | Priorização do tráfego para PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP e BACnet | Formato REG de acordo com a norma DIN 43880 |
| Certificações | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE |
| Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |
Switches não geríveis 1800 e 1900
Os switches não geríveis das séries 1800 e 1900 permitem, graças à elevada densidade de portas, a ligação de até 24 elementos de rede. Com o seu formato plano de 19", os equipamentos são especialmente adequados para utilização em centros de processamento de dados e salas de comando.
Os switches não geríveis 1800 e 1900 são operados com corrente alternada de forma adequada para utilização em quadros de 19".
Fonte de alimentação adaptada ao local de montagem
Os switches não geríveis da série 1800 e 1900 são operados com corrente alternada através do cabo de alimentação fornecido. Isto distingue-os dos switches de calha metálica. Assim, são ideais para a montagem em quadros de servidor com gavetas de 19". Não é necessária uma fonte de alimentação adicional para a alimentação com 24/48 V DC.
FL SWITCH 1800 e 1900 em resumo
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
| Velocidade de transmissão | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Alimentação de tensão | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
| Intervalo de temperatura | 0 °C ... +60 °C | 0 °C ... +60 °C |
| Grau de proteção | IP20 | IP20 |
| Particularidades | Formato de 19", QoS | Formato de 19", QoS |
| Certificações | CE, UL, KC | CE, UL |
| Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Um switch PoE tanto pode ser gerível como não gerível. Os switches PoE geríveis oferecem funcionalidades avançadas, como gestão, monitorização e configuração da rede, enquanto os switches PoE não geríveis são mais fáceis de instalar e não requerem configuração. A escolha entre gerível e não gerível depende dos requisitos específicos e da complexidade da rede.
Os switches Ethernet ligam os vários participantes da rede em redes baseadas em Ethernet. Basicamente existem dois tipos de switches Ethernet: switch não geríveis e switches geríveis. Ao contrário dos switches não geríveis, os switches geríveis são configuráveis e oferecem muitas opções para configuração e diagnóstico do equipamento. Os switches não geríveis, por outro lado, não podem ser configurados e, portanto, são geralmente mais baratos e podem ser utilizados sem conhecimentos de tecnologia de rede.
Não, um switch não gerível geralmente não suporta a funcionalidade VLAN. As VLANs requerem a capacidade de segmentar e gerir redes, o que só é possível com switches geríveis. Os switches geríveis oferecem as opções de configuração necessárias para criar e gerir VLANs.