Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Alimentação de 12 V eficiente e compacta para a E-mobility Seja para aplicação em subdistribuidores de edifícios ou na wallbox ao nível da E-mobility – devido ao funcionamento contínuo, ambas as situações exigem soluções eficientes. Estas também estão disponíveis em tensões especiais de 12 V em invólucros de perfil baixo montados em série.

Alimentação de 12 V montada na calha metálica

Graças às perdas em vazio mínimas, as novas fontes de alimentação de 12 V da série STEP POWER oferecem a máxima eficiência. Estas são inferiores a 0,1 W, permitindo atingir, pela primeira vez, o Efficiency Level VI. Os equipamentos otimizados em termos de compatibilidade eletromagnética asseguram um funcionamento fiável em espaços pequenos e são ideais para alimentar os controladores de carregamento em wallboxes. Uma proteção contra sobretensão adicional protege o funcionamento contra interferências transitórias.

Solução de fonte de alimentação de 12 V
Proteção contra sobretensão PLUGTRAB-SEC
Proteção fiável contra sobretensão para as suas aplicações.
Saber mais
Proteção contra sobretensão PLUGTRAB-SEC
Fonte de alimentação STEP POWER
Fonte de alimentação de 12 V compacta para a alimentação segura.
Saber mais
Fonte de alimentação STEP POWER

Vantagens

  • Máxima eficiência energética graças às reduzidas perdas em vazio (< 0,1 W) e elevado grau de eficiência
  • Poupança de espaço no quadro de comando graças ao formato estreito
  • Integração fácil nas suas soluções de carregamento, visto que são cumpridas as exigências de EMC para sistemas de carregamento externos para veículos elétricos (IEC 61851-21-2:2018)
  • Colocação em funcionamento fácil e rápida graças à tecnologia de ligação push-in

Aspetos essenciais da solução Power Reliability