Guinness World Record

Com uma capacidade de ligar 500 réguas de bornes em X segundos, Push-X estabelece novos padrões.
Evento de recorde mundial no estádio da HSG

Recorde mundial com Push-X Technology 500 bornes. 2 minutos e 20 segundos. Um novo recorde mundial.

No dia dos patrocinadores da HSG Blomberg-Lippe, dez de nossos formandos estabeleceram um novo recorde mundial de cablagem. Com apenas 2 minutos e 20 segundos para a cablagem de 500 réguas de bornes, a equipa bateu o recorde anterior por impressionantes 35 segundos.

A equipa da tentativa de recorde

Espírito de equipa alia-se ao máximo desempenho Quando cada segundo conta

Perante o público, sob pressão de tempo e com um objetivo claro em mente, a equipa dos nossos formandos demonstrou o que é possível alcançar com uma coordenação perfeita e a Push-X Technology. O carácter desportivo desta tentativa de recorde combinou na perfeição com o local do evento: o pavilhão do atual campeão alemão da Bundesliga de andebol feminino.

Monumento a Armínio, em Detmold

Recorde por uma boa causa 35 segundos mais rápido. 7 000 euros para uma boa causa.

Cada segundo da melhoria do recorde valeu mais do que uma simples menção nos livros de recordes. Por cada segundo em que o tempo foi superado, a Phoenix Contact doou 200 euros. Graças à melhoria de 35 segundos, foi assim possível angariar o montante máximo de 7 000 euros em donativos.
Um recorde para a tecnologia. Um sucesso para a equipa. Um donativo para a região.

Push-X Technology

Push-X Technology Desempenho recorde para o dia a dia

O que permite bater o recorde mundial de velocidade máxima também traz vantagens reais no dia a dia. Uma cablagem mais rápida, fácil manuseamento e uma elevada segurança de processo ajudam a reduzir os tempos de instalação e a tornar os processos de trabalho mais eficientes. O recorde demonstra o que os utilizadores podem comprovar todos os dias: a cablagem pode ser mais simples, mais rápida e mais fiável.