OCS MOUNT 1614 SET - Wall bracket
1562132

Mounting plate, set of 2 pieces incl. screws for housing size of 16" x 14", material: polycarbonate, color: light gray

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

Internationally certified housing system
Special plastic enables safe continuous operation
Provides protection against the ingress of jet water
Withstands even heavy mechanical strain